Installation sans risque
C'est précisément l'avantage exploité par « Ahead Door Shows » : un projecteur installé au-dessus de la porte de l'ascenseur projette des informations et des publicités sur celle-ci, permettant ainsi aux utilisateurs de passer le temps pendant qu'ils attendent. Le contenu est fourni à partir d'un emplacement central, le système de gestion de contenu Ahead, aux projecteurs, qui sont mis en réseau entre les différents étages via ETHERNET.
Cependant, cette connexion est la partie la plus complexe. « Comme il s'agit d'une modernisation, il faut trouver une source d'électricité », explique Claudio Haas. « Dans une cage d'ascenseur, ce n'est pas comme à la maison, où l'on peut simplement chercher une prise disponible. Il faut une connexion sécurisée et professionnelle au système de l'ascenseur. »
C'est exactement ce qu'offre le système de connexion enfichable WINSTA®, avec protection contre les erreurs de connexion. Dans une approche de connexion classique, les installateurs devraient dérouler le câble d'un tambour, le couper, isoler et sertir les conducteurs, puis les connecter au « Ahead Door Show ».
Grâce à la solution de WAGO, il leur suffit de se déplacer d'un étage à l'autre et de brancher les câbles préassemblés de quatre mètres, sans aucun outil. Il n'y a aucun risque de laisser tomber un dénudeur de fils ou un tournevis dans la gaine. La connexion sans outil évite également les blessures.