cloud-2000x2000px.jpg

Une approche holistique : du niveau du terrain jusqu'au nuage

Tout d'une seule source : en plus des contrôleurs IdO PFC100 et PFC200, WAGO élargit son portefeuille de performances numériques avec la nouvelle fonctionnalité WAGO Cloud. Cette expansion permet à WAGO de proposer une solution qui relie les éléments du monde réel et du monde numérique.

Vos avantages en un coup d'œil :

  • Solution universelle pour diverses applications grâce à des tableaux de bord individuels
  • Plateforme évolutive de l'Internet des objets (IdO) : extensible et personnalisable via l'interface REST/OPC UA
  • Contrôle centralisé de l'état du système et notification via la gestion des alarmes
  • Communication sécurisée via le chiffrement TLS
  • Visualisation centralisée des données via un accès au WAGO Cloud indépendant de l'emplacement

WAGO au travail

Ce qui fait le succès du Cloud WAGO

Portée des performances du WAGO Cloud

Le WAGO Cloud gère et surveille tous les contrôleurs WAGO PFC, ainsi que leurs applications et leurs données. Un portail Web sert d'interface utilisateur pour le service infonuagique hébergé sur Microsoft Azure. Les clients ont accès à des fonctions (comme la gestion des projets, des contrôleurs et des utilisateurs, la surveillance de l'état des contrôleurs, les fonctions d'alarme et la messagerie électronique) par le biais de cette passerelle. Un tableau de bord affiche du texte, des tableaux, des diagrammes, des éléments d'affichage et des boutons de commande pour une utilisation fluide et intuitive. Pour les solutions personnalisées, l'interface REST ou OPC UA est utilisée, par exemple, dans les applications de contrôle de l'énergie et de maintenance prédictive.

Inscrivez-vous ici pour utiliser gratuitement le WAGO Cloud.

Le WAGO Cloud est disponible gratuitement en version bêta jusqu'à fin juin 2018.

Matériel impressionnant

Les WAGO-I/O-SYSTEM 750 et 750 XTR se connectent tous deux au niveau du terrain, et un contrôleur PFC envoie les données au WAGO Cloud. En quelques étapes simples, les contrôleurs PFC100 et PFC200 peuvent être transformés en dispositifs IdO en installant une mise à niveau du micrologiciel et en programmant une application CEI avec la bibliothèque correspondante. La communication entre les PFC et le WAGO Cloud est effectuée et chiffrée via le protocole MQTT. L'utilisateur peut facilement effectuer une mise à niveau dans le navigateur Web à l'aide du système de gestion Web (WBM) de WAGO. Les données de connexion au nuage sont également configurées à l'aide du WBM. Des bibliothèques pour CODESYS 2.3 et e!COCKPIT sont également incluses. Les variables qui seront transférées vers le nuage peuvent être définies à l'aide du programme IEC. Cela signifie que les données sensibles ne quittent pas l'entreprise. Ainsi, les contrôleurs WAGO PFC100 et PFC200 forment la plate-forme qui relie les éléments du monde réel et du monde numérique. Ils offrent également une variété d'interfaces, formant la base parfaite pour une passerelle IdO. Ces contrôleurs modulaires et évolutifs collectent tous les signaux de terrain, communiquent dans tous les protocoles industriels et permettent même la connexion au nuage de capteurs et d'actionneurs qui n'ont eux-mêmes pas d'interface Web.

Une solution évolutive grâce à un partenaire fiable

Avec M&M, membre du groupe WAGO, WAGO dispose d'un partenaire pour le développement global de solutions logicielles industrielles et techniques. M&M collabore étroitement avec Microsoft pour mettre en œuvre des solutions correspondantes dans le nuage et l'IdO, en utilisant principalement Azure. Microsoft Azure est hautement évolutif en termes de puissance de calcul, de stockage de données, de transactions, de disponibilité et de normes de sécurité. Il offre un nombre rapidement croissant de services et d'outils afin de fournir une base optimale pour la mise en œuvre de solutions adaptées à nos clients. Grâce à l'interface REST/OPC UA du Cloud Data Control, il est possible de lier notre service infonuagique à une solution personnalisée de M&M. WAGO et M&M fournissent conjointement une solution complète, comprenant le matériel, les logiciels et des services supplémentaires.

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes:

Ceci peut également vous intéresser

Sujets et produits connexes

Contrôleur PFC200

Le contrôleur efficace pour votre projet d'automatisation, grâce à CODESYS-3 et Linux®. Inclut des normes de cybersécurité plus élevées pour une conception, un contrôle et une visualisation sécurisés de votre projet.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

Contrôleur PFC200 XTR

Conçu pour les environnements extrêmes et les zones explicitement dangereuses. Avec cette solution de WAGO, vous contrôlez là où d'autres contrôleurs ne peuvent et n'osent pas aller.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1500.jpg