katalogeinstieg_automatisierung_2000x2000.jpg

Technologie d'automatisation

La technologie d'automatisation de WAGO est polyvalente, offre des normes ouvertes, simplifie votre processus de production et vos applications de construction et propose une sélection de produits complète. Trouvez des solutions allant des logiciels, des dispositifs IHM et des technologies de contrôle aux systèmes d'E/S indépendants des bus de terrain, en passant par les commutateurs et les boîtiers de capteurs/actionneurs.La flexibilité et la liberté de planification sont les principaux avantages des dispositifs modulaires et indépendants des bus de terrain utilisés pour l'automatisation décentralisée. En 1995, WAGO a innové en introduisant un système de bus de terrain dans le secteur de l'automatisation, dans lequel les nœuds de bus de terrain pouvaient être précisément adaptés à une application spécifique selon le principe des blocs de construction. Depuis lors, nous n'avons cessé d'étendre et de développer ce système avec des technologies de contrôle et des écrans modernes.Vos avantages avec la technologie d'automatisation WAGO :

  • Communication intégrée du contrôleur aux capteurs et actionneurs grâce à la prise en charge des bus de terrain et des normes ETHERNET les plus populaires

  • Démarrage rapide grâce à des concepts modulaires et à l'application de normes établies

  • Utilisation garantie dans le monde entier, même dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles, grâce aux homologations internationales

  • Robuste, sans entretien, sûre et fiable

  • Plus de 20 ans d'expérience dans l'automatisation

  • Service et assistance de qualité supérieure

Catégories de produits

Diversité des technologies d'automatisation

WAGO propose des machines, des systèmes et des solutions de technologie du bâtiment modernes et parés pour l'avenir, qui répondent à toutes les exigences, y compris des produits de technologie d'automatisation parfaitement adaptés les uns aux autres. Cette large gamme comprend des composants logiciels, des produits de commande et de surveillance, des solutions de technologie de contrôle, des systèmes d'E/S, ainsi que des commutateurs et des boîtiers de capteurs et d'actionneurs.

buehne_software_2000x1125.jpg

Logiciels

Automatisez plus efficacement les machines, les installations et les bâtiments. Les solutions logicielles de WAGO rendent cela possible et vous garantissent l'intégration de normes ouvertes.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1125.jpg

Écrans tactiles et afficheurs

Conception et technologie pour une utilisation sûre et pratique des machines et des systèmes : les écrans IHM de WAGO comprennent le langage HTML5 et peuvent être programmés en CODESYS.

buehne_controller_2000x1125.jpg

Contrôleurs

Toute tâche de contrôle, grande ou petite, doit être rentable. WAGO a le contrôleur adapté à chaque tâche et à chaque exigence.

buehne_io-system_2000x1125.jpg

Systèmes d'E/S

Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire de commande, les systèmes d'E/S de WAGO fournissent l'automatisation là où vous en avez besoin, même dans des conditions difficiles.

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

Commutateurs industriels

Des solutions réseau redondantes, stables et économiques : avec les commutateurs de WAGO, des distributeurs de données fiables sont prêts pour vos machines et vos systèmes.

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

Boîtiers de capteurs et d'actionneurs

Véritable prêt à l'emploi : le boîtier à encapsulation complète est conforme à la norme de protection IP67. Les boîtiers de capteurs et d'actionneurs IP67 de WAGO sont économiques et fonctionnent également à l'extérieur des armoires de commande.

Votre contact WAGO

Autres demandes: