buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

Boîtiers capteurs / actionneurs

Les boîtiers capteurs / actionneurs, qui sont installés directement sur des machines ou des installations, sont des systèmes de distribution passifs pour une transmission de signaux rapide, économique et, surtout, sans armoire. Grâce au boîtier IP67 à encapsulation complète, les signaux parviennent au contrôleur en toute fiabilité.

Vos avantages avec les boîtiers capteurs / actionneurs de WAGO :

  • Degré de protection IP67/IP68 pour les boîtiers capteurs / actionneurs avec câble de raccordement moulé

  • Technologie de raccordement Plug-and-Play

  • Encapsulation complète : protection contre la poussière, l'humidité et les forces mécaniques telles que les vibrations et les chocs

  • Large plage de température : - 25 °C ... + 80 °C

  • Pièce intercalaire pour une installation transparente

WAGO au travail

Pour l'acquisition de signaux au niveau de la machine

Les boîtiers capteurs / actionneurs passifs M8/M12 sont placés à proximité du processus et acquièrent les signaux au niveau de la machine. Ils peuvent être utilisés dans des conditions environnementales très difficiles et établissent la connexion entre les capteurs / actionneurs et le contrôleur par biais de câbles moulés ou détachables. L'utilisation de modules d'extension normalisés permet le branchement des capteurs et des actionneurs, tandis que l'utilisation de câbles communs remplace le câblage individuel des signaux d'E/S vers les composants d'automatisation dans l'armoire de commande. Le câblage est bien organisé et réduit au minimum.

Acquisition de signaux dans des conditions exceptionnellement difficiles

Les boîtiers capteurs / actionneurs de WAGO avec câble moulé (72 heures à 1 m de profondeur) sont extrêmement robustes et répondent aux normes de protection IP67 et IP68. Cette conception les rend idéaux pour les applications où les signaux doivent être enregistrés dans des environnements extrêmes (température, chocs, vibrations) sans armoire de commande. Ils constituent également d'excellentes alternatives lorsque l'utilisation d'un système d'E/S actif IP67 n'est pas rentable en raison d'un faible nombre de signaux ou de conditions de signaux simples (uniquement acquisition / sortie de signaux numériques).

Technologie de raccordement Plug-and-Play

Les boîtiers capteurs / actionneurs avec un câble de connexion amovible (connecteur enfichable M16 ou M23) sont idéaux pour les zones où des déconnexions et reconnexions fréquentes et faciles sont nécessaires (par exemple, transport, modification, service).

Ligne principale fixe

Les boîtiers capteurs / actionneurs avec câbles moulés sont préférables lorsque les chemins de câbles difficiles ne permettent pas l'utilisation de câbles M16/M23 pré-assemblés.

Performance mécanique extrême

Un système ou une machine est exposé à de fortes influences mécaniques et thermiques. Il est important de traiter ses signaux malgré les vibrations et les chocs importants. Les boîtiers capteurs / actionneurs sont utilisés au niveau de la machine. L'encapsulation complète protège le fonctionnement du système, de sorte que même des vibrations et des températures extrêmes ne dégradent pas l'acquisition des signaux et l'alimentation électrique par le biais du câble de connexion au contrôleur ou à d'autres composants d'automatisation situés dans la zone non critique de l'armoire de commande.

Installation flexible

Les boîtiers capteurs / actionneurs peuvent être montés directement sur la machine. Une ingénierie poussée garantit la conformité aux spécifications normalisées des directives du CNOMO concernant l'espacement des trous de forage d'assemblage qui sont souvent utilisés dans les boîtes de distribution passifs ou les boîtiers capteurs / actionneurs. Un adaptateur est disponible en option et permet de monter deux modules côte à côte sans problème. Cela présente l'avantage de maintenir une distance définie pour le bon acheminement des câbles des capteurs / actionneurs et d'éviter les points de contamination.

alle-produkte_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

Tous les produits

Découvrir tous les boîtiers capteurs / actionneurs.

Lectures recommandées

Compatible avec nos boîtiers de capteurs/actionneurs

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: