buehne_industrial-switches_2000x2000.jpg

Commutateurs industriels

La gamme de commutateurs WAGO assure l'évolutivité de votre infrastructure de réseau ETHERNET, tout en offrant des caractéristiques électriques et mécaniques exceptionnelles. Des commutateurs non gérés et gérés dans différentes conceptions sont disponibles pour les applications haut de gamme, également avec Power over Ethernet (PoE +).

Nos commutateurs ECO sont idéaux pour les applications sensibles aux coûts qui ne nécessitent pas de caractéristiques techniques telles que la redondance. Ils conviennent parfaitement aux réseaux de petite et moyenne taille.

Vos avantages :

  • Redondance en anneau : < 20 ms (Xpress Ring; alternative : Jet Ring ERPSv2, RSTP/STP)

  • Alimentation en courant continu redondante : 9 V ... 48 V ou 12 V ... 60 V

  • Fonctions prises en charge : Modbus TCP, VLAN, QoS, SNMP, SMTP, IGMP Snooping, LLDP, trame Jumbo 10.240 octet

  • Plage de température étendue : - 40 °C ... + 70 °C

  • Homologations : CE, DNV

Aperçu des produits

Commutateurs industriels pour votre solution réseau

Industrial ECO Switches container

Commutateurs ECO industriels

  • Peu encombrant et facile à installer

  • Pour les réseaux de données de petite et moyenne taille

  • Autonégociation et autocrossing pour faciliter la création et l'extension de réseaux

  • Versions Gigabit pour un débit de données élevé

  • Transmission de l'alimentation et des données par biais de la connexion ETHERNET avec Power over Ethernet (PoE+)

Industrial Unmanaged Switches

Commutateurs industriels non gérés

  • Alimentation électrique redondante

  • Configuration du contact d'alarme par biais du commutateur DIP

  • Utilisation des modules SFP

  • Adaptateur de montage sur rail DIN et boîtier métallique

  • Température ambiante (fonctionnement) : - 40 °C ... + 70 °C

  • Contact d'alarme : contrôle de l'alimentation électrique primaire et secondaire

  • Contrôle des ports ETHERNET

  • Signalisation via API ou E/S à distance

Industrial Managed Switch - MAC Security_website

Commutateur industriel géré – Sécurité MAC

  • Chiffrement MACsec (Media Access Control Security) sur deux ports

  • Chiffrement GMC-AES selon IEEE 802.1AE

  • Chiffrement 128 bits de tout protocole Ethernet (MODBUS TCP, EtherNet/IP, HTTP, MQTT etc.)

  • Sur cuivre RJ45 ou fibre optique

Lean_Managed_Switches_Overview_Header

Commutateurs gérés Lean

  • Variante économique d'un commutateur géré

  • Dépannage facile dans les réseaux avec peu de connaissances informatiques

  • Manipulation intuitive pendant la configuration et le cycle de vie

p_0852-0303-0000-0001_000_pef2_xx

Commutateurs industriels gérés

  • Alimentation électrique redondante

  • Utilisation des modules SFP

  • Interface RS-232 pour une configuration basée sur les commandes

  • Gestion intégrée basée sur le Web (Web-Based Management) pour la configuration ou le diagnostic

  • Voyants d'état à DEL

  • Contact d'alarme
    - Diagnostic du jet ring
    - Diagnostic ERPS en anneau
    - Contrôle de l'alimentation électrique primaire et secondaire
    - Contrôle des ports ETHERNET
    - Signalisation via API ou E/S à distance

  • Prise en charge de PROFINET classe B

  • Homologué pour le marché de l'énergie selon la norme IEC 61850-3

  • Alimentation par Ethernet (PoE +)
    - Alimentation électrique 24 V et 48 V

  • Fonctions configurables
    - Sécurité, disponibilité, performances, transmission des données

MM-520145_GWA_Media-Converter_PoE-Injector_por_0852-1732_000_pef2_xx_2000x1125

Injecteur PoE industriel

  • Fournit jusqu'à 90 watts aux systèmes décentralisés via un seul câble ETHERNET

  • Transmet l'énergie et les données en même temps sur des câbles ETHERNET jusqu'à 100 mètres

  • Réduit le câblage, économisant de l'espace, des matériaux et des coûts de main-d'œuvre

  • S'intègre facilement aux réseaux existants

  • Alimente jusqu'à 90 watts par port en utilisant quatre paires de fils (standard 4PPoE)

  • Installation simple en mode plug-and-play

  • Résistant aux températures élevées, aux vibrations et aux chocs

  • Comprend un transformateur de tension intégré pour l'alimentation 24 VDC, des voyants de statut, une alimentation redondante et un contact d'alarme configurable



Industrial-Media-Converter

Convertisseur média industriel

  • Étend les réseaux cuivre avec la technologie fibre optique

  • Dispose d'un port Gigabit ETHERNET et SFP

  • Supporte la communication sur des distances jusqu'à 80 kilomètres

  • La variante avec le numéro d'article 852-1702 permet d'alimenter simultanément les appareils PoE via le port ETHERNET

  • Le design compact simplifie l'installation dans les armoires de contrôle

  • Résistant aux températures élevées, aux vibrations et aux chocs

  • Installation et utilisation faciles grâce à la fonctionnalité plug-and-play



Autres demandes: