API – Contrôleurs

Performance et disponibilité optimales : Grâce à leur très haute performance, leur faible consommation d'énergie, leurs nombreuses interfaces, leur conception peu encombrante et leur grande fiabilité, les contrôleurs conviviaux (API) de WAGO sont des solutions d'automatisation rentables.

Vos avantages avec les contrôleurs WAGO :

  • Programmable avec la norme industrielle CODESYS 3.5

  • Indépendant du bus de terrain – compatible avec tous les protocoles de bus de terrain standard et les normes ETHERNET

  • Puissance informatique évolutive avec les contrôleurs PFC100 et PFC200

  • Combinable avec le WAGO-I/O-SYSTEM 750 : plus de 500 modules d'E/S pour une flexibilité maximale et une grande variété de fonctions

  • Également idéal pour les environnements extrêmes

CC100_relaunch-image (1980 x 1980)

Contrôleur Compact 100

Obtenez des performances de contrôle exceptionnelles avec notre automate compact combiné aux E/S intégrées!

  • Prêt pour vos applications de transformation numérique

  • Programmation et configuration simples

  • Haute performance, prêt pour l'IIoT avec un faible encombrement

Basic-Controller-100

Contrôleur Basic 100

Le contrôleur programmable Basic 100 de WAGO offre une grande flexibilité, augmente la performance des machines et accélère le développement des systèmes.

  • Prend en charge les protocoles industriels courants tels que MODBUS TCP/UDP et EtherNet/IP

  • Programmé avec le logiciel CODESYS 3.5

  • Idéal pour les grands volumes et les applications de contrôle sensibles au prix

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

Contrôleur PFC100

Obtenez des performances maximales tout en occupant un espace minimum avec les contrôleurs PFC100 de WAGO. Programmés avec Codesys 3.5, ces contrôleurs prennent en charge plusieurs protocoles de bus de terrain et sont équipés d'un logiciel de sécurité optimal.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500

Contrôleurs PFC200

Les contrôleurs PFC200 de WAGO sont idéaux pour une grande variété d'applications dans l'industrie, le processus et l'automatisation des bâtiments.

  • Ces automates conviennent pour des applications de contrôle plus petites dans des environnements standard et difficiles.

  • Ils sont indépendants du bus de terrain et conviennent parfaitement aux systèmes de bus de terrain décentralisés.

  • Ces contrôleurs sont également disponibles en version 750 XTR pour les applications dans des environnements extrêmes.

controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x1125

Contrôleurs PFC200 XTR

Contrôleurs PFC200 XTR pour les environnements extrêmes : ingénierie, contrôle et visualisation là où les autres contrôleurs échouent.

  • Ces contrôleurs résistent aux climats extrêmes, aux vibrations, aux chocs et aux surtensions.

  • Ils sont indépendants du bus de terrain et conviennent parfaitement aux systèmes de bus de terrain décentralisés.

  • Les contrôleurs PFC200 XTR sont dotés d'un système d'exploitation Linux embarqué et d'un environnement e!RUNTIME basé sur CODESYS 3.

PFC300-2000x1500

Contrôleurs PFC300

Que ce soit en travaillant dans une usine intelligente ou avec des ressources d'énergie renouvelable, le PFC300 de WAGO est le contrôleur idéal conçu pour des applications complexes. Configurable et programmé avec CODESYS 3.5, sa mise en place et son fonctionnement sont simples, sûrs et fiables.

750-controllers

Contrôleurs 750

Les automates WAGO 750 prennent en charge tous les principaux systèmes de bus de terrain et sont entièrement programmables selon les normes IEC 61131-3. Intégrez-les facilement aux modules WAGO-I/O-System 750 pour des solutions d'automatisation fluides offrant flexibilité, fiabilité et évolutivité.

Valeur ajoutée

Centre de téléchargement

Les ingénieurs de contrôle et le personnel de maintenance s'efforcent de maintenir le fonctionnement efficace de leurs systèmes et, dans de nombreuses applications, d'utiliser les dernières versions de logiciels et de micrologiciels disponibles. Le centre de téléchargement de WAGO vous offre la possibilité de maintenir vos produits à jour. Installez le Navigateur, qui fournira des notifications en temps réel pour toutes les mises à jour de votre logiciel.

  • Fournit un emplacement central pour le logiciel et le micrologiciel WAGO

  • Restez à jour avec les derniers logiciels et micrologiciels à l'aide de WAGO Navigator

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: