Compact Controller 100

Développé conformément aux exigences de cybersécurité de la norme IEC 62443-4-2, le WAGO Compact Controller 100 est un API tout-en-un doté de nombreuses E/S intégrées pour les applications de petite taille. Programmé avec CODESYS 3.5, le serveur Web intégré du contrôleur permet de développer des visualisations HTML5.

Des petites applications aux solutions IIoT

Doté d’un système d’exploitation Linux® en temps réel et développé conformément aux exigences de la norme IEC 62443-4-2, le WAGO Compact Controller 100 offre sécurité et flexibilité. Sa conception pour montage sur rail DIN le rend idéal pour une installation dans des armoires de distribution, tant dans les environnements de production que dans les bâtiments. Le contrôleur peut être programmé librement avec CODESYS ou utilisé pour une ingénierie indépendante de la norme IEC 61131 à l’aide d’outils comme Node-RED, C++ ou Python. Docker® peut également être facilement installé sur l’appareil comme environnement de virtualisation.

Aperçu des produits

FR Compact Controller 100 Secure (2000 x 1333)

Commande sécurisée avec E/S multiples

Idéal pour toutes les applications nécessitant des fonctionnalités d’E/S intégrées et sécurisées.

Principaux avantages :

• Conforme aux exigences de cybersécurité de la norme IEC 62443-4-2

• Pare-feu, VPN et VLAN intégrés pour une sécurité accrue

• Flexibilité maximale en matière d’ingénierie grâce aux E/S configurables

768-751-9402-CC100-Multi-IO-2000x1125

E/S multiples

Idéal pour les applications où l’espace est limité et qui nécessitent des fonctionnalités d’E/S standard intégrées.

Principaux avantages :

• Flexibilité maximale en matière d’ingénierie grâce aux E/S configurables

• Interface série supplémentaire (RS-485) pour une polyvalence accrue

• Caractéristiques électriques robustes avec filtre secteur intégré

DIN-Rail-Mount-Controller

Contrôleur conçu pour montage sur rail DIN

Le contrôleur compact pour montage sur rail DIN, doté d’E/S intégrées, est idéal pour les petites solutions d’automatisation.

Avantages :

• Programmation avec CODESYS selon IEC 61131

• E/S intégrées

• Conception pour montage sur rail DIN dans les boîtes de distribution

768-751-9401-CC100-CAN-2000x1125

Compact Controller avec interface CAN

Idéal pour les applications comportant un petit nombre de signaux d’E/S et nécessitant également une communication CAN.

Avantages :

• Interface CAN supplémentaire

• Programmation avec CODESYS selon IEC 61131

• E/S intégrées

Le point de départ idéal – La trousse de démarrage OEM WAGO

Découvrez facilement et à moindre coût les technologies de commande et de visualisation de WAGO : la trousse de démarrage OEM pour le WAGO Compact Controller 100 et le Visual Panel 200 vous permet de vous familiariser avec notre technologie d’automatisation.

Thumbnail-Image-Set-up-video-2000x1500

Une façon simple et rapide d’entrer dans l’univers de l’automatisation WAGO

La trousse de démarrage OEM WAGO permet de se familiariser facilement avec notre technologie d’automatisation.

Cette trousse offre une façon rapide, simple et économique d’entrer dans l’univers de l’automatisation WAGO et, plus précisément, d’acquérir une expérience pratique avec le Compact Controller 100, le Visual Panel 200, CODESYS et l’IIoT (automatisation ouverte).

Principaux avantages :

• Une façon simple et rapide de commencer à utiliser l’automatisation WAGO

• Prêt à l’emploi : il suffit de connecter et de commencer

• Logiciels et soutien technique gratuits

Pour une vaste gamme d’applications

Que ce soit pour l’automatisation des bâtiments, le secteur de l’énergie ou la construction mécanique traditionnelle, le WAGO Compact Controller 100 prend en charge une vaste gamme d’applications. Nous fournissons le matériel approprié ainsi que les logiciels correspondants pour répondre à vos besoins de production.

MM-466548_website_compact-controller_cover-story_2000x1125

Acquisition de données machine

Réduire les coûts, accroître les performances, répondre aux exigences de l’Industrie 4.0 et produire avec plus de flexibilité : nous vous aidons à relever les nombreux défis de l’industrie manufacturière.

MM-428786_new-website-page_Energy_521957160_2000x1125

Connexion sécurisée à la transition énergétique

L’objectif principal du secteur de la production et de la distribution d’énergie est d’assurer un approvisionnement énergétique sûr et fiable. Le WAGO Controller 100 offre un niveau élevé de sécurité et de qualité pour tous les systèmes de production d’énergie.

TR-768-MM-468861-GWA-KV-Data-Center-2000x1125

Assurer une fiabilité élevée pour les centres de données essentiels aux opérations

La plateforme WAGO regroupe le CVCA, le refroidissement, la surveillance de l’énergie et la commande de l’alimentation électrique au sein d’un système évolutif, réduisant ainsi la complexité tout en assurant la fiabilité et la flexibilité des centres de données.

768-MM-17648-website-update-building-technology-website-area-kreissparkasse-goettingen-2000x1125 (1)

L’automatisation des bâtiments est essentielle aux bâtiments écologiques

Confort des occupants, efficacité et sécurité : les bâtiments d’aujourd’hui doivent offrir tous ces avantages. Cela exige une technologie d’automatisation intelligente qui commande, régule et surveille toutes les fonctions du bâtiment.

Service

Documentation imprimée

Apprenez-en davantage sur le WAGO Compact Controller 100 en consultant la brochure, qui présente ses principales caractéristiques et ses principaux avantages.

Automation-Technical-Support

Soutien technique

Notre soutien technique en matière de technologie d’automatisation couvre une gamme de produits, notamment les API, les coupleurs de bus de terrain, les modules d’E/S (IP20 et IP67), les commutateurs Ethernet, les écrans tactiles, les appareils Edge et les appareils sans fil. Nous sommes là pour vous aider à répondre à toute question ou à relever tout défi concernant ces solutions.

Email - customerservice.ca@wago.com

Téléphone - +1-888-WAGO-221 (9246-221)

Votre contact

Autres demandes: