Technologie du bâtiment

Dans le domaine de l'automatisation et de l'installation des bâtiments, les possibilités techniques développées sont pratiquement illimitées. C'est là que WAGO intervient : nous transformons les possibilités illimitées en une solution adaptée à vos besoins.

Points forts du produit

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Item no. 750-8212

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Coupleur de bus de terrain Modbus TCP; 4ème génération
Item no. 750-362

Coupleur de bus de terrain Modbus TCP; 4ème génération

Mesure de puissance à 3 phases; AC 690 V 1 A
Item no. 750-495

Mesure de puissance à 3 phases; AC 690 V 1 A

Borne d'interface série RS-232/485
Item no. 750-652

Borne d'interface série RS-232/485

Contrôleur Compact 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD
Item no. 751-9301

Contrôleur Compact 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD

Contrôleur Edge; 2 x ETHERNET, 2 x USB, 1 x USB-C, HDMI, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Contrôle
Item no. 752-8303/8000-002

Contrôleur Edge; 2 x ETHERNET, 2 x USB, 1 x USB-C, HDMI, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Contrôle

Panneau tactile 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle
Item no. 762-5304/8000-002

Panneau tactile 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle

Alimentation à découpage primaire; pour module DALI (753-647); monophasé; Tension de sortie 18 V DC; Courant de sortie 1,1 A; 2,50 mm²
Item no. 787-1007

Alimentation à découpage primaire; pour module DALI (753-647); monophasé; Tension de sortie 18 V DC; Courant de sortie 1,1 A; 2,50 mm²

Transformateurs d'intensité non intrusifs; Courant de référence primaire 100 A; Courant de référence secondaire 1 A; Puissance de référence 0,2 VA; Classe de précision 3; Longueur de câble 3 m
Item no. 855-3001/100-003

Transformateurs d'intensité non intrusifs; Courant de référence primaire 100 A; Courant de référence secondaire 1 A; Puissance de référence 0,2 VA; Classe de précision 3; Longueur de câble 3 m

Convertisseur de puissance à 3 phases; 3x277/480 V/RC; MODBUS RTU; Sortie digitale; Configuration par logiciel; Tension d'alimentation 24 V DC
Item no. 2857-570/024-000

Convertisseur de puissance à 3 phases; 3x277/480 V/RC; MODBUS RTU; Sortie digitale; Configuration par logiciel; Tension d'alimentation 24 V DC

Solutions

MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x2000.jpg

Automatisation des bâtiments

Dans la quête d'efficacité, de confort et de conformité aux exigences légales, l'automatisation des bâtiments revêt une importance croissante. En effet, la gestion intelligente des bâtiments permet d'exploiter le potentiel d'économies d'énergie et d'améliorer les performances. Ce faisant, le monde de l'automatisation devient de plus en plus complexe. WAGO vous aide à répondre aux exigences actuelles et futures de vos bâtiments grâce à des systèmes ouverts et indépendants des fabricants. Notre priorité : une intégration facile, une communication ouverte, des applications fonctionnant sur différents systèmes de bâtiments et une gestion intégrée, pour des solutions de construction durables pour aujourd'hui et demain.

MM-31386  website update Zielgruppeneinstiegsseite Elektroinstallation_2000x2000.jpg

Installation de bâtiments

À mesure que les bâtiments deviennent plus intelligents, ils nécessitent davantage de technologie et de câblage électrique. Cela représente un défi pour les ingénieurs électriciens. WAGO vous assiste avec une large gamme de solutions pour la technologie de connexion et en tant que partenaire pour relever ces défis, qu'il s'agisse de connexions conventionnelles, par exemple avec la série 221, ou de connexions enfichables avec WINSTA®. Découvrez notre gamme de produits, qui comprend des boîtes de jonction, des armoires de commande, des installations pour salles, des commandes à levier sans outil, ainsi qu'une grande variété d'options de marquage et d'accessoires. Toutes nos solutions sont rapides, sûres et sans entretien, et s'adaptent à toutes les applications.

GettyImages-176727697

Le système de bâtiment WAGO

La gestion des bâtiments et des propriétés s'est considérablement développée ces dernières années et devient de plus en plus intelligente et efficace grâce à l'automatisation des bâtiments. Bien entendu, le confort, l'efficacité et la sécurité des utilisateurs ne doivent pas être négligés. L'écosystème de gestion des bâtiments WAGO, en tant que paysage système intégré pour l'automatisation, la gestion et la production de rapports des bâtiments, offre une base parfaite pour cela.

MM-23917_website-page_building-and-distributed-properties-management_kv-building_2000x1125_

Des bâtiments et des propriétés distribuées à l'épreuve du temps

La gestion et la surveillance des bâtiments et des propriétés dispersées à partir d'un point central avec une infrastructure locale et des systèmes décentralisés deviennent de plus en plus importantes pour un fonctionnement fiable, efficace et pérenne des bâtiments. Cela nécessite des systèmes de pointe qui offrent une vue d'ensemble de tous les aspects du fonctionnement des bâtiments et garantissent la transparence afin de permettre une action rapide et ciblée.

Applications client

building_licht_l-und-t_sporthaus_jens-sundheim_2000x1125.jpg

Surfer sur les vagues sous un éclairage à DEL

Avec son centre de surf indoor, son studio de fitness intégré, ses événements sportifs réguliers et sa gamme complète de services, le L&T Sporthaus d'Osnabrück, en Allemagne, fait du sport une expérience vivante. Le concept d'éclairage joue lui-même un rôle central. Environ 4500 lampes à DEL, gérées par les contrôleurs WAGO, créent une atmosphère unique chez L&T.

MM-17666_Reference_Report_SkyPort_HW14354_2000x1125_stage.jpg

Une automatisation flexible plutôt qu'une conversion coûteuse

SkyPort est devenu le nouveau siège de l'autorité aéroportuaire de Stuttgart (Flughafen Stuttgart GmbH – FSG) au printemps 2016. Situé au cœur de la ville aéroportuaire de Stuttgart et directement adjacent aux zones de terminaux, ce nouveau bâtiment durable offre à l'autorité une infrastructure entièrement modernisée dans le meilleur emplacement. La solution d'automatisation intégrale flexROOM® de WAGO harmonise parfaitement l'éclairage, la protection solaire et la régulation de la température.

building_referenz_royal-arena_highlight-fuer-kopenhagen_2000x1125.jpg

Un moment fort à Copenhague

Le groupe de metal légendaire Metallica, avec le batteur danois Lars Ulrich, a inauguré la Royal Arena de Copenhague avec trois concerts, un lancement tout à fait approprié pour cette salle polyvalente. Avec ses 12 500 places assises, la structure est imposante et comparable aux arènes d'autres capitales européennes. Ses installations d'éclairage sont également exemplaires.

Autres demandes: