Référence

Une automatisation flexible plutôt qu'une conversion coûteuse

SkyPort est devenu le nouveau siège de l'autorité aéroportuaire de Stuttgart (Flughafen Stuttgart GmbH – FSG) au printemps 2016. Situé au cœur de la ville aéroportuaire de Stuttgart et directement adjacent aux zones de terminaux, ce nouveau bâtiment durable offre à l'autorité une infrastructure entièrement modernisée dans le meilleur emplacement. La solution d'automatisation intégrale flexROOM® de WAGO harmonise parfaitement l'éclairage, la protection solaire et la régulation de la température.

Le bâtiment administratif SkyPort de l'aéroport international de Stuttgart est situé dans un complexe de bureaux hautement durable. Le bâtiment ouvert couvre 13 700 m² et offre un espace de travail pour environ 320 personnes. Environ 250 d'entre elles sont des employés de FSG et disposent de bureaux situés dans les quatre étages inférieurs. Les deux étages supérieurs sont loués.

L'ensemble de l'architecture, y compris les nouvelles salles, favorise un environnement ouvert et moderne pour les employés de l'aéroport en leur permettant d'échanger librement des renseignements entre les différents services. Le nouveau siège a obtenu la certification Gold du Conseil allemand pour la construction durable (DGNB) et reflète l'engagement de FSG en faveur de la durabilité. La technologie des salles a été intelligemment automatisée avec flexROOM® de WAGO afin d'optimiser les besoins énergétiques des utilisateurs pour un confort maximal.

De nouvelles voies dans l'automatisation des bâtiments

L'architecture moderne et la durabilité du SkyPort ne sont pas ses seuls charmes, les systèmes pionniers d'automatisation des bâtiments impressionnent également. Il s'agit du premier bâtiment de l'aéroport de Stuttgart dans lequel la technologie de processus, de mesure et de contrôle (PMC) s'étend jusqu'à la communication de bureau. Ce pas en avant se traduit par une flexibilité impressionnante. Dans l'ancien bâtiment, il était extrêmement fastidieux de déplacer des employés, par exemple, ou de changer l'utilisation d'une pièce.

Lors d'une comparaison entre les systèmes d'automatisation des locaux de trois fabricants, flexROOM® (combiné àEnOcean) a remporté la palme. Les gestionnaires de FSG ont constaté que le système hautement communicatif de WAGO offrait une configuration incroyablement simple et directe. EnOcean a marqué des points supplémentaires parce qu'un dispositif de commande sans fil peut être monté n'importe où.

Flexible avec flexROOM®

flexROOM® de WAGO est un concept polyvalent pour l'automatisation des bâtiments qui harmonise l'éclairage, la protection solaire et la commande des pièces individuelles. Le concept est basé sur les axes spatiaux d'un bâtiment. Les fonctions d'automatisation du bâtiment sont réparties en zones – et non en pièces conventionnelles. Toutes les fonctions nécessaires pour la protection solaire, la commande de l'éclairage et la commande individuelle des pièces sont déjà préprogrammées dans l'application logicielle partenaire. Pour modifier l'agencement des bureaux, un employé de l'atelier FSG n'a plus besoin de se préoccuper d'une reprogrammation fastidieuse. Les nouveaux réglages peuvent être effectués facilement via une interface utilisateur basée sur le Web, à laquelle on peut accéder depuis pratiquement n'importe quel terminal.

Automatisation intégrale

Peter Nägele GmbH Elektotechnik a remporté le contrat d'installation des systèmes de construction. L'entreprise, dont le siège se trouve à Süßen, dans le Wurtemberg, se concentre sur les installations électriques, la technologie des données, les systèmes de sécurité et l'automatisation des bâtiments. Plusieurs unités flexROOM® sont installées dans des panneaux de distribution secondaires dans les salles de service de chaque étage. Les lumières, les capteurs de présence et les détecteurs de luminosité sont commandés par DALI. Les appareils de commande sont contrôlés via le réseau informatique à l'aide d'Ethernet TCP/IP. La technologie sans fil EnOcean intégrée dans les boîtes de distribution relie sans fil les boutons d'éclairage et de protection solaire, ainsi que ceux des unités de commande des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Les commandes de stores suivent la position du soleil pour un plus grand confort

La commande des stores, qui suit la position du soleil, a particulièrement fasciné les employés, notamment ceux qui occupaient un bureau d'angle exposé au nord-est. Les stores de ce bureau descendent au lever du soleil et remontent progressivement, en fonction du niveau d'éclairage défini dans la configuration. La position des stores, et donc la luminosité dans les bureaux, est ajustée en fonction de l'éclairement défini. Ainsi, l'éclairage est toujours le même dans les bureaux, car le mouvement du soleil éclaire uniformément le bâtiment de l'intérieur.

Automatisation des locaux avec flexROOM®

Ceci est possible parce qu'une boîte de distribution météorologique flexROOM® collecte les données météorologiques les plus importantes et les fournit à tous les systèmes de l'automatisation des locaux. La boîte de distribution météorologique calcule la position exacte du soleil et oriente les stores avec précision afin d'obtenir des rapports lumineux optimaux. La profondeur et l'étendue de la technologie du bâtiment du SkyPort offrent de nombreux avantages en matière de gestion de l'énergie, soutenant ainsi les objectifs de durabilité du FSG. La mise en réseau automatisée du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et des stores permet d'économiser de l'énergie en rafraîchissant en été et en chauffant en hiver. Les systèmes d'éclairage et de ventilation à détection de mouvement dans les salles de bains constituent un autre exemple d'économie d'énergie. Le système offre également au FSG le plus haut degré de flexibilité en matière d'automatisation des locaux et peut être adapté par une simple configuration au lieu d'une programmation fastidieuse. Le meilleur dans les questions concernant la technologie des locaux du SkyPort est que « non » n'est plus la réponse.

Photo : Holger Walch | 360 Grad

Aperçu des produits

Kit WINSTA® pour distributeur météo flexROOM-Weather
Item no. 770-5001/112-000

Kit WINSTA® pour distributeur météo flexROOM-Weather

Contrôleur flexROOM®; FG8
Item no. 750-884/000-008

Contrôleur flexROOM®; FG8

Kit WINSTA® pour distributeur de bureau flexROOM®-Office; Type 3 ‒ 16 axes avec zones spéciales
Item no. 770-5001/111-000

Kit WINSTA® pour distributeur de bureau flexROOM®-Office; Type 3 ‒ 16 axes avec zones spéciales

Boîte de distribution météo
Item no. 2854-9001

Boîte de distribution météo