building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

Automatisation et installation intelligente des pièces pour une plus grande efficacité

La planification, la réalisation et l'exploitation des bâtiments doivent faire preuve non seulement d'une efficacité maximale, mais aussi d'une grande capacité d'adaptation.

Raisons valables pour l'automatisation des locaux :

  • L'automatisation intelligente des locaux permet de réduire la consommation d'énergie électrique et thermique de 40 %

  • Des solutions d'automatisation des bâtiments et de gestion intégrée des bâtiments hautement efficaces et personnalisées

  • Flexibilité illimitée dans l'extension et la modification du système – à tout moment, avec les composants WAGO

Automatisation des locaux

Fonctions flexibles des locaux

building_raum_innen_lobby_empfang_istock_000063236457_2000x2000.jpg

Éclairage des locaux

La commande de l'éclairage en fonction de la demande et de l'utilisateur réduit considérablement les coûts énergétiques.

Vos avantages en un coup d'œil :

  • Interaction optimale entre les capteurs et les actionneurs via un contrôleur centralisé ou distribué

  • Large gamme de solutions d'interface pour les systèmes et sous-systèmes de bus d'automatisation des locaux

  • Éclairage des locaux orienté vers l'utilisateur et la demande pour des coûts d'exploitation réduits – économisez jusqu'à 50 % avec les solutions de commande de l'éclairage de WAGO

building_raum_jalousinen_sonnenschutz_istock_000032172984_2000x2000.jpg

Commande de stores

Une commande moderne de stores ou de volets roulants permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi de protéger l'environnement et votre bien-être.

Vos avantages en un coup d'œil :

  • Les solutions modernes de commande des stores de WAGO permettent de réduire les coûts énergétiques, en évitant le réchauffement/refroidissement des pièces et les reflets du soleil à travers les façades vitrées.

  • Ces solutions réduisent les coûts de chauffage, de refroidissement et d'éclairage artificiel.

  • WAGO propose des solutions conventionnelles d'entraînement des stores ou des solutions basées sur la technologie d'entraînement SMI.

building_raum_fenster_istock_000068908145_2000x2000.jpg

Climatisation des locaux

Une consommation d'énergie rationalisée et automatisée, ainsi qu'un confort maximal pour l'utilisateur, sont les principales caractéristiques des systèmes modernes de climatisation des locaux. Il est non seulement possible de contrôler la température et l'humidité relative en fonction de la demande, du temps et du mouvement, mais aussi de contrôler les fenêtres et d'assurer une régulation thermique automatique.

Vos avantages en un coup d'œil :

  • Des économies d'énergie considérables, jusqu'à 30 %, grâce à la climatisation interactive des locaux

  • Contrôle de la température et de l'humidité relative en fonction de la demande, du temps et du mouvement

  • Contrôle des fenêtres et régulation thermique automatique

Solutions et thèmes pour aujourd'hui et demain

flexroom-effiziente-raumautomation_2000x1125px.jpg

La solution d'automatisation des locaux de WAGO pour les bureaux et les bâtiments administratifs

Automatisez facilement les pièces et les étages : la solution d'automatisation conviviale flexROOM® de WAGO permet de redistribuer les bureaux à tout moment – sans programmation

  • Économisez de l'énergie et augmentez le confort

  • Interface utilisateur moderne via l'ordinateur de bureau ou l'appareil mobile

  • Configuration sécurisée via HTTPS et SFTP

flexroom-raum-auf-einem-blick_2000x1125px.jpg

Exemple d'application avec flexROOM®

flexROOM® est idéal pour l'automatisation des bâtiments industriels et fonctionnels (immeubles de bureaux).

  • Cette solution automatise à la fois l'éclairage et la protection solaire, tout en effectuant une commande de pièce unique (chauffage/refroidissement) pour un maximum de 24 segments de pièce par boîte de distribution.

  • Les segments de pièce peuvent être paramétrés via le navigateur Web.

  • L'interface de paramétrage permet de modifier l'ensemble des plans d'étage (définition et suppression des murs) et des paramètres de la pièce, tels que les groupes d'éclairage et d'ombrage.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

WINSTA® pour les installations dans les bâtiments

Une installation électrique rapide, sans erreur ni maintenance : en interconnectant tous les composants électriques, le système de connexion enfichable WINSTA® confère aux bâtiments modernes des niveaux élevés de flexibilité et de durabilité qui satisfont aisément aux normes et standards rigoureux.

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: