winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Installations électriques parfaitement enfichables – avec WINSTA®

Le système de connexion enfichable WINSTA® répond facilement aux exigences strictes des installations dans le bâtiment. Le système fournit des connexions électriques enfichables simples, rendant les installations électriques rapides, sûres et sans erreur. Ceci s'applique également à d'autres applications, telles que les systèmes maritimes et ferroviaires, ainsi que les applications industrielles.

Résumé des avantages :

  • Protégé contre le mauvais accouplement et sans entretien

  • La technologie de connexion par pression à ressort CAGE CLAMP® permet de pousser simplement des conducteurs solides dans une unité

  • Une large gamme de produits répond à toutes les exigences en matière d'installation électrique : fiches, prises électriques, connecteurs d'appareils à encliqueter, connecteurs de circuits imprimés, ainsi que connecteurs de distribution, assemblages de câbles et boîtes de distribution

  • Conception compacte

  • Les composants peuvent être clairement imprimés et codés par couleur pour répondre à des exigences personnalisées.

Pourquoi WINSTA®?

Le système de connexion enfichable WINSTA® de WAGO permet une planification structurée et une réalisation plus rapide des projets.

WINSTA® permet d'optimiser les installations électriques dans les domaines de la gestion de l'énergie, du contrôle de l'éclairage et du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, malgré une complexité croissante.

Aperçu des produits

Découvrez la diversité du système de connexion enfichable WINSTA®.

WINSTA® MINI

Le WINSTA® MINI est la famille idéale pour les installations électriques enfichables dans les espaces confinés. Sa conception compacte soutient la tendance des composants de taille réduite, y compris les lampes à DEL et les ballasts électroniques.

Avantages :

  • Gamme de conducteurs : jusqu'à 1,5 mm² (16 AWG)

  • Courant nominal : 16 A

  • Composants spéciaux WINSTA® MINI pour applications spéciales (p. ex. techniques de mesure, de contrôle et de régulation) avec impression personnalisée

  • Les connecteurs compacts enfichables pour circuits imprimés sont disponibles avec un espacement des pôles de 4,4 mm (0,1732 po).

WINSTA® MIDI

La famille WINSTA® MIDI offre la plus grande diversité de composants pour des installations électriques rapides, fiables et sans erreur. Vous pouvez ainsi répondre de manière individuelle et flexible aux exigences les plus diverses.

Avantages :

  • Gamme de conducteurs : jusqu'à 4 mm² (12 AWG)

  • Courant nominal : 25 A

  • Connexion bifilaire par pôle pour les boucles ou les ponts

  • Facilement identifiable grâce à une impression optionnelle spécifique au client ainsi qu'à des accessoires d'étiquetage intelligents

  • Possibilité de codage variable supplémentaire

  • Disponible en configurations de 2 à 7 pôles

  • Connexion d'éclairage enfichable avec le système universel de connexion d'éclairage Linect® et les connecteurs en T WINSTA® Linect®.

WINSTA® MAXI

La famille WINSTA® MAXI comprend des connecteurs enfichables à courant élevé pour les applications d'alimentation.

Avantages :

  • Gamme de conducteurs : jusqu'à 6 mm² (8 AWG)

  • Courant nominal : 35 A

  • Réduit la chute de tension sur de longues distances de câble

Boîtes WINSTA®

Les boîtes WINSTA® peuvent être utilisées pour diverses applications. Les boîtes de distribution WINSTA® permettent par exemple de commander plusieurs moteurs de stores via SMI ou de raccorder des luminaires DALI. La boîte système WINSTA® offre une multitude de solutions personnalisées pour des applications telles que la distribution d'énergie, la commande et les systèmes de commutation. Les boîtes WINSTA® sont planifiées et fabriquées selon les besoins de la clientèle par notre service à la clientèle.

Avantages :

  • Solution compacte avec sorties enfichables

  • Les boîtes WINSTA® permettent de réaliser des installations électriques centralisées et clairement agencées.

  • Les boîtes de distribution WINSTA® sont également disponibles en version à monter soi-même.

  • Boîte système WINSTA® : installez des composants montés sur rail DIN-35, tels que des disjoncteurs, des fusibles et des relais.

WINSTA® IDC

La famille WINSTA® IDC se compose de câbles plats de 1,5 mm² à 16 mm² (14 AWG à 6 AWG) et des modules associés qui sont compatibles avec les connecteurs enfichables WINSTA® MIDI et WINSTA® KNX et qui alimentent les boîtiers de plancher surélevé.

Avantages :

  • Les modules d'alimentation et de dérivation WINSTA® IDC permettent une connexion à n'importe quel emplacement du câble plat – une seule rotation par pôle est nécessaire.

  • Convient pour les lignes de bus et d'alimentation ou pour les lignes de bus et d'alimentation combinées dans un seul câble.

  • Installation facile sans interruption de la ligne grâce à la technologie de déplacement de l'isolant (IDC).

WINSTA® RD

La famille de connecteurs circulaires enfichables WINSTA® RD est idéale pour l'installation dans les chemins de câbles, par exemple dans les maisons préfabriquées. Grâce à leur forme ronde, les assemblages de câbles WINSTA® RD s'insèrent facilement dans les trous et les tuyaux d'installation de taille appropriée.

Avantages :

  • Gamme de conducteurs : jusqu'à 2,5 mm² (14 AWG)

  • Courant nominal : 16 A / 20 A

  • Gamme de câbles pré-assemblés à trois et quatre pôles avec un diamètre extérieur de 17,5 mm (0,0689 po) pour un branchement facile.

  • Intégration enfichable dans l'installation électrique des boîtes à parois creuses par le biais d'un adaptateur, par exemple.

WINSTA® KNX

WINSTA® KNX est la solution pour les bus de terrain normalisés dans l'automatisation du bâtiment et de l'industrie (par exemple KNX, LON® ou ETHERNET).

Avantages :

  • Pour les basses tensions jusqu'à 50 V

  • Courant nominal : 3 A

  • Taille compacte, interface normalisée

  • Disponible en deux options différentes de codage personnalisé avec protection contre les erreurs de codage

WINSTA® dans les installations de bâtiment

Cliquez et c'est fait!

WAGO WINSTA® peut optimiser tous vos processus d'installation. Le système d'installation modulaire et enfichable se compose d'assemblage de câbles et de composants standard. L'installation est planifiée à l'avance, les composants et les câbles nécessaires sont spécifiés et commandés. Les composants électriques d'un projet (luminaires, prises de courant ou systèmes de climatisation) peuvent être achetés auprès des partenaires du système WINSTA® avec des connecteurs déjà intégrés ou équipés des connecteurs WINSTA® appropriés, indépendamment du chantier. Sur le chantier, tout peut alors être branché de manière rapide et fiable.

Installation simple dans le bâtiment

Qu'il s'agisse d'un bâtiment administratif, d'une école ou d'un hôpital, de nombreux bâtiments fonctionnels suivent un schéma normalisé avec des tâches répétitives. C'est exactement pour cela que le système WINSTA® a été conçu. De plus, la structure modulaire de WINSTA® permet de traiter les tâches par étapes, ce qui optimise le déploiement du personnel sur les chantiers.

Dans un premier temps, les boîtes de distribution WINSTA® sont installées. Cette opération peut déjà être effectuée au début de la phase de construction. Dans la deuxième étape, les composants électriques sont raccordés aux boîtes de distribution à l'aide des assemblages de câbles. Cela peut être fait ultérieurement, par exemple pour protéger les lumières de la contamination pendant la phase de construction. En outre, l'installation enfichable permet une coordination souple en cas de chevauchement avec les travaux effectués sur d'autres systèmes de construction.

WINSTA® présente également des avantages pour une installation électrique durable, car ce qui a été installé avec le système modulaire peut être facilement modifié ou étendu à tout moment. En résumé : l'utilisation de WINSTA® vous permet de présenter les meilleurs arguments dans vos appels d'offres, car vous pouvez fournir une qualité durable de manière économique.

Une source d'inspiration pour vous

Opinions, contexte et savoir-faire :
Découvrez les thèmes liés au système de connexion enfichable WINSTA®.

Plus de renseignements

Autres sujets relatifs à WINSTA®

winsta_aus-und-sparwechselschaltung_2000x1125px.jpg

Applications pour la clientèle

Vous souhaitez voir à quoi ressemblent les solutions utilisant des systèmes de connecteurs enfichables dans la pratique? Vous trouverez ici une sélection de points forts concernant des projets WINSTA® réalisés avec des installations de bâtiment enfichables. Découvrez la polyvalence de l'installation électrique enfichable!

Partenaires du système WINSTA®

WINSTA® rend l'installation électrique rapide, sûre et sans erreur. De nombreuses entreprises de renom font confiance à notre système de connexion pour l'installation électrique et ont intégré les connexions WINSTA® dans leur portefeuille. Cliquez ici pour un aperçu de nos partenaires système.

Foire aux questions – vous posez des questions, nous y répondons

Nous recevons beaucoup de questions sur les installations électriques enfichables. Il est souvent facile d'y répondre à l'avance. Vous trouverez les réponses en cliquant sur les questions correspondantes dans la liste.

mm-181574_gwa_winsta_infomaterial_steckverbindersystem-60290916_2000x1125.jpg

Brochure : le système de connexion enfichable WINSTA®

Découvrez notre système de connexion enfichable! Cette brochure donne un aperçu de nos produits WINSTA® met en évidence les applications pour lesquelles ils offrent des avantages particuliers.

Brochure : planifier avec l'installation enfichable

Obtenez une vue d'ensemble des différentes applications de WINSTA® dans les bâtiments, ainsi que des exemples concrets d'installation, y compris des listes de pièces.

Affiche : WINSTA® en bref

Imprimez-la et accrochez-la – avec notre affiche WINSTA® détaillée, vous avez à portée de main les principaux schémas d'installation, y compris les listes de pièces correspondantes.

Ceci peut également vous intéresser

Plus de produits WAGO

buehne-steckverbinder-ad-2000x2000-2

Connecteurs enfichables

Qu'il s'agisse de connecteurs enfichables pour l'éclairage, de connecteurs pour circuits imprimés ou de connecteurs d'installation, vous trouverez une connexion facile à utiliser qui répond à vos exigences.

GWA-Winsta

Tous les produits

Découvrez la diversité de la famille WINSTA®

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: