Gestion pérenne des bâtiments et des propriétés distribuées

Automatisation flexible, gestion centralisée

La gestion et la surveillance des bâtiments et des propriétés dispersées à partir d'un point central avec une infrastructure locale et des systèmes décentralisés deviennent de plus en plus importantes pour un fonctionnement fiable, efficace et pérenne des bâtiments. Cela nécessite des systèmes de pointe qui offrent une vue d'ensemble de tous les aspects du fonctionnement des bâtiments et garantissent la transparence afin de permettre une action rapide et ciblée.

Gestion des bâtiments et des propriétés avec WAGO

Exploitation efficace et pérenne des bâtiments

Flexibilité grâce aux solutions infonuagiques

Les solutions infonuagiques sont un sujet d'actualité : elles simplifient la gestion des propriétés distribuées à partir d'une seule source et offrent la flexibilité nécessaire pour répondre au mieux aux exigences futures liées à l'évolution des technologies.

Pour la plupart des utilisateurs, le facteur le plus important de l'infonuagique est la disponibilité de toutes les informations relatives à leurs biens, comme les commerces de détail ou les édifices publics, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où qu'ils se trouvent.

Aperçu de la solution WAGO

En plus de ces exigences, les solutions d'automatisation modernes doivent également être capables d'intégrer une grande variété de systèmes de bâtiment et de concentrer l'exploitation et la surveillance en un point central. L'appli Building Control de WAGO et le WAGO Cloud Building Operation and Control regroupent tous les systèmes du bâtiment, y compris la surveillance et la gestion de l'énergie. Elle offre une solution intelligente pour faciliter considérablement la mise en service et l'exploitation continue des systèmes et maîtriser les coûts.

Avantages pour votre projet

MM-23917_website-page_building-and-distributed-properties-management_MM-33226_Inbetriebnahme ABC_2000x1125_

Application Building Control de WAGO

L'application Building Control de WAGO est une solution logicielle préprogrammée qui facilite la création de toutes les fonctions nécessaires à l'automatisation des bâtiments et des propriétés distribuées.

Vos avantages :

  • Fonctions d'éclairage, de protection solaire, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de programmation horaire, d'acquisition de données énergétiques et de surveillance du système.

  • Grande flexibilité et évolutivité

  • Interface de configuration – configuration, pas programmation

  • Visualisation basée sur le Web

  • Utilisation simple et claire sur site via les navigateurs les plus courants sur n'importe quel terminal



Avantages pendant l'exploitation

  • Exploitation et surveillance décentralisées pratiques via un tableau de bord intégré, ainsi qu'exploitation et surveillance centralisées à l'échelle mondiale dans le nuage

  • Clarté et transparence : options d'accès global et décentralisé aux fonctions du système, aux capteurs et aux actionneurs

  • Surveillance centralisée des données des capteurs et des valeurs limites; gestion intuitive des messages d'erreur

  • Solution autonome : l'installation locale dans le bâtiment continue de fonctionner indépendamment de la connexion au nuage

La solution en détail

Application Building Control de WAGO

L'application Building Control de WAGO est une solution logicielle préprogrammée qui facilite la création de toutes les fonctions nécessaires à l'automatisation des bâtiments et des propriétés distribuées.

Vos avantages :

  • Fonctions d'éclairage, de protection solaire, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de programmation horaire, d'acquisition de données énergétiques et de surveillance du système.

  • Grande flexibilité et évolutivité

  • Interface de configuration – configuration, pas programmation

  • Visualisation basée sur le Web

  • Utilisation simple et claire sur site via les navigateurs les plus courants sur n'importe quel terminal

Exploitation et contrôle des bâtiments WAGO Cloud

La connexion au WAGO Cloud Building Operation and Control constitue l'élément final de la solution globale, permettant l'accès à toutes les données depuis n'importe où dans le monde.

Vos avantages :

  • Accès à distance

  • Exploitation et surveillance des propriétés via une arborescence

  • La gestion centrale des alarmes et des messages d'erreur signale les irrégularités, les dépassements de valeurs limites et les défauts du système

  • Évaluations et rapports pour l'analyse des données de consommation d'énergie locales et les évaluations complètes

  • Gestion des appareils, par exemple pour appliquer des mises à jour du micrologiciel ou des correctifs de sécurité, afin de maintenir les systèmes à jour et de répondre aux exigences de sécurité

Cas d'utilisation

Découvrez notre solution à travers des exemples de cas d'utilisation.

La solution idéale pour les magasins

Pour rester compétitifs, les détaillants doivent relever de nombreux défis. Un fonctionnement rentable du magasin et une haute disponibilité des équipements techniques contribuent à atteindre cet objectif.

Cela nécessite entre autres :

  • La surveillance de l'éclairage pour la présentation des marchandises

  • Le réglage centralisé des paramètres de fonctionnement

  • L'acquisition séparée de données énergétiques (par exemple, pour les concepts de magasin en magasin)

  • La notification en temps utile des dysfonctionnements et des messages de maintenance

Superviser et gérer facilement les bâtiments publics

Toute personne responsable de bâtiments publics dispersés, tels que des crèches, des écoles ou des bâtiments administratifs municipaux, connaît le dilemme : chaque bâtiment a ses propres exigences, une structure différente et des caractéristiques techniques différentes. Le WAGO Building Cloud Services est l'outil idéal pour vous aider à garder une vue d'ensemble et à réagir rapidement en cas de problèmes.

  • Cette solution permet de visualiser en un coup d'œil les renseignements relatifs à l'état du bâtiment.

  • Elle est à la fois aussi complète que nécessaire et aussi simple que possible.

  • Les renseignements fournis vous permettent d'effectuer des comparaisons pertinentes et des évaluations éclairées.

Ceci peut également vous intéresser

Lecture recommandée

Que vous planifiez l'installation et l'automatisation de l'éclairage ou des pièces dans votre immeuble de bureaux, que vous modernisiez un système de chauffage, de ventilation et de climatisation ou que vous soyez impliqué dans la technologie du bâtiment, WAGO vous aide à répondre à vos besoins dans le domaine des bâtiments.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Des installations d'éclairage et des solutions d'automatisation parfaites

La rentabilité et l'efficacité énergétique jouent un rôle important dans l'éclairage. Les solutions de WAGO offrent un soutien à long terme pour la planification et la réalisation de vos objectifs.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Automatisation économique des locaux

La planification, la mise en œuvre et l'exploitation d'un bâtiment doivent faire preuve à la fois d'une efficacité maximale et d'un haut degré d'adaptabilité.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

Technologie CVC pour les systèmes du futur

Les applications de chauffage et de refroidissement représentent plus de 55 % de la consommation totale d'énergie. La transition énergétique mène directement à la chaufferie. Vous pouvez compter sur les solutions de WAGO pour les systèmes de ventilation de demain.