Sujets

Automatisation sans programmation

  • 5/15/2023
  • L'automatisation des bâtiments repose sur l'exécution d'une série de tâches très similaires. Tous les différents systèmes du bâtiment, tels que l'éclairage, les stores, le chauffage, la climatisation et la ventilation, nécessitent un contrôle et une régulation. WAGO lance son « Application Building Control » pour répondre à ces besoins. Ce logiciel peut être utilisé sans aucune programmation.

    L'automatisation des bâtiments vise à fournir un éclairage et une climatisation optimaux dans les pièces en fonction de leur utilisation spécifique. Pour atteindre cet objectif, les systèmes d'éclairage, de climatisation et de contrôle des stores doivent fonctionner en parfaite harmonie. Le contrôleur exécute des actions spécifiques en fonction des spécifications de l'opérateur et des entrées, qui peuvent provenir, par exemple, d'interrupteurs, de détecteurs de présence, de thermostats d'ambiance ou d'une station météo. Bien que ces processus se prêtent à la standardisation, la plupart des solutions existantes nécessitaient jusqu'à présent une programmation personnalisée. WAGO vous propose en revanche une solution d'application prête à l'emploi.

    Solution d'application pour générer des utilisations

    Automatisation des bâtiments simple et flexible

    Adaptez l'automatisation de manière flexible aux exigences

    La nouvelle solution « Application Building Control » de WAGO est différente : au lieu de programmer, l'intégrateur système peut compiler toutes les fonctions et les mettre facilement en service grâce à la configuration. L'adaptation flexible de l'automatisation à une utilisation spécifique ne nécessite pas non plus de programmation personnalisée, mais seulement une configuration simple via une interface Web moderne. L'interface pour l'exploitation du système après la mise en service est également basée sur une visualisation Web moderne. Le tableau de bord intégré comprend plusieurs objets de visualisation utilisés pour représenter et commander les équipements. L'accès au système s'effectue toujours via un navigateur Web standard.

    Application Building Control (Contrôle des bâtiments)

    La solution préprogrammée WAGO Application Building Control offre toutes les fonctions nécessaires pour les systèmes d'éclairage, de contrôle de l'ombrage, de chauffage, de climatisation et de ventilation. L'interface utilisateur Web offre aux opérateurs une vue d'ensemble de tous les sous-systèmes du bâtiment à tout moment et fournit diverses fonctions de surveillance. Le système propose également des alarmes déclenchées en cas de défaut. Les données de l'application peuvent être transférées en option vers WAGO Cloud Building Operation and Control. Cette combinaison offre une solution complète, également idéale pour la surveillance centrale, l'analyse des données et l'exploitation de propriétés distribuées.

    • Connexion de DALI-2, KNX, EnOcean®, module de mesure de puissance triphasée et Modbus TCP

    • Fonctions avancées pour la régulation de la température, la commande des stores et de l'éclairage

    Gestion centralisée, simple et efficace des bâtiments

    La solution « Building Operation and Control » (Exploitation et contrôle des bâtiments) de WAGO Cloud est idéale pour se lancer dans la gestion des bâtiments basée sur le nuage.

    BUILDING_2000x1125.jpg

    Technique du bâtiment

    Votre partenaire pour l'automatisation et l'installation des bâtiments

    Contrôleurs WAGO

    API POUR TOUTES LES APPLICATIONS

    controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

    Contrôleur PFC200

    Simplifiez l'ingénierie, le contrôle et la visualisation de vos projets avec le contrôleur PFC200 grâce à e!COCKPIT (CODESYS V3) et Linux®.