building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg

Une installation et une automatisation de l'éclairage qui fait ses preuves

L'éclairage moderne est orienté vers la demande, pratique et économe en énergie. Cela suppose que votre planification habile, une installation optimale et un contrôle intelligent de l'éclairage exploitent pleinement les potentiels que votre système offre. Lorsque tout est correctement mis en œuvre, vous protégez l'environnement, réduisez les coûts d'énergie et améliorez votre environnement de travail et l'atmosphère dans le bâtiment. Cela permet également de gagner des points pour la mise en service, la maintenance et les conversions, car, par exemple, les solutions modernes de gestion de l'éclairage sont facilement configurables via une interface graphique. Les installations complexes et les programmations compliquées appartiennent désormais au passé.

De bonnes raisons pour WAGO :

  • Qualité d'éclairage idéale

  • Plus grand confort d'utilisation

  • Fonctionnement économe en énergie

  • Mise en service simple sans aucune programmation

  • Maintenance et transformation simples et rapides

Gestion de l'éclairage WAGO

Des solutions d'avenir pour votre bâtiment également

lighting_potential-energy-savings_2000x2000.jpg

Gestion de l'éclairage – pour une plus grande efficacité

La lumière artificielle éclaire les espaces de vie, les immeubles de bureaux et les halls de production; elle illumine les rues la nuit et met les monuments sous les feux de la rampe. En fait, l'éclairage représente actuellement quelque 19 % de la consommation mondiale d'électricité. Cependant, du point de vue de l'entreprise, un autre aspect est toujours pris en considération : l'efficacité du système. Le principal facteur d'influence est le coût de l'énergie, qui représente environ 70 % des coûts totaux d'un système d'éclairage et se répercute sur le budget. L'optimisation énergétique de chaque système d'éclairage, qu'il soit modernisé ou acheté neuf, se traduira par des économies futures.

building_licht_b161125_22-kelvinkurve_finale_2000x2000.jpg

Les personnes sont au centre de nos préoccupations

Éclairage centré sur l’humain
Au départ, l'expression « éclairage centré sur l’humain » (HCL) ne signifie rien d'autre que de placer les personnes et leurs besoins en matière d'éclairage au premier plan et au centre de la planification des systèmes d'éclairage. Dans le cadre de la gestion de l'éclairage, cela inclut notamment le réglage individuel des températures de couleur et de l'intensité d'éclairage tout au long de la journée. Ainsi, le caractère de la pièce change à mesure que les conditions de lumière naturelle sont apportées à l'intérieur du bâtiment.


Cela est basé sur la connaissance que non seulement la lumière est nécessaire pour l'acuité visuelle, mais il fixe également nos horloges internes. Si les conditions d'éclairage sont adaptées aux rythmes quotidiens d'une pièce, le bien-être et la motivation augmentent, la fatigue est évitée et les performances augmentent.

Travail amélioré grâce à un bon éclairage

L'éclairage est un facteur essentiel pour le travail industriel et manuel. Les résultats optimaux de la production dépendent du rendement des employés. L'éclairage adéquat aide à augmenter la motivation, à réduire la fatigue, à maintenir la santé et à prévenir les accidents. De mauvaises conditions visuelles ont l'effet inverse : s'il fait trop sombre, la productivité diminue, nous nous fatiguons facilement et les erreurs s'accumulent rapidement.

Éclairage optimal des installations de production à moindre coût

La gestion de l'éclairage WAGO est la solution intelligente pour la commande de l'éclairage dans les grands espaces tels que les installations de production et les entrepôts. Grâce à la combinaison d'un matériel prédéfini et d'un logiciel convivial basé sur le Web, la gestion de l'éclairage WAGO facilite la conception et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage et offre également de nombreux avantages pour leur exploitation.

Installations de pièces enfichables

Le système de connexion enfichable WINSTA® répond facilement aux exigences strictes des installations de bâtiment. Le système fournit des connexions électriques enfichables simples, rendant les installations électriques rapides, sûres et sans erreur. Vous bénéficiez de composants dont la qualité a été testée et qui garantissent une installation sans erreur et dans les délais.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Installations électriques parfaitement enfichables – avec WINSTA®

Votre contact WAGO