building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

Technologie CVC pour les systèmes du futur

Les applications de chauffage et de refroidissement représentent plus de 55 % de la consommation totale d'énergie dans les bâtiments. L'automatisation intelligente à travers les spécialités est le seul moyen de tirer efficacement parti de l'énergie utilisée dans un bâtiment fonctionnel. Un système d'automatisation intelligent permet d'analyser les données de mesure de la zone CVC via des canaux de communication rapides et sécurisés pour un contrôle économique et efficace des ressources.

Vos avantages avec WAGO :

  • Deux fois plus d'économies : rapport prix/performance lors de l'achat, réduction des coûts d'exploitation permanents

  • Homologations dans le monde entier

  • Logiciel pour une utilisation facile

  • Programmes prêts à l'emploi (macros)

  • Extension et modification du système à tout moment

Chauffage, ventilation et climatisation

Systèmes primaires utilisés de manière économique

Alors que les ressources se raréfient, la transformation de l'énergie mène directement au sous-sol. Les produits de WAGO vous permettent d'établir les conditions préalables à une commande économique des composants CVC.

building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

Classes d'efficacité énergétique selon DIN EN 15232

La norme européenne EN 15232 (« Performance énergétique des bâtiments – Impact de l'automatisation, du contrôle et de la gestion des bâtiments ») classe les dispositifs d'automatisation et de contrôle des bâtiments en quatre classes d'efficacité énergétique, de A à D. Les commandes de WAGO vous permettent d'établir des conditions préalables importantes pour le respect de la classe d'efficacité énergétique A.

Produits pour la commande, l'exploitation et le contrôle

  • Le WAGO-I/O-SYSTEM régule, commande et contrôle en continu tous les composants CVC des différents systèmes de bâtiment.

  • Les solutions de technologie de commande de WAGO peuvent être intégrées à l'aide de normes de communication ouvertes.

  • Les panneaux Web e!DISPLAY utilisent une interface intégrée pour accéder facilement à vos systèmes via des appareils mobiles, tels que des tablettes ou des téléphones intelligents.

Alimentations électriques, interrupteurs, dispositifs de protection et conditionneurs de signaux

  • Les alimentations électriques de WAGO contrôlent de manière fiable le flux de courant via des fusibles électroniques pour un fonctionnement sécurisé.

  • Les relais de WAGO sont la solution idéale pour une isolation simple des différents niveaux de tension.

  • Les conditionneurs de signaux de la série JUMPFLEX® de WAGO transforment les signaux de champ en signaux classiques.

  • Alternative : modules relais à commande manuelle de WAGO (série 789)

Solutions de configuration et de paramétrage

Logiciel pour les applications CVC :

  • Intuitif et convivial

  • Inclut des configurations (par exemple, le configurateur BACnet)

  • Bibliothèques de blocs fonctionnels spécialement conçus pour l'automatisation des bâtiments

Macros pour le logiciel TRIC I&C

L'utilisation de solutions prêtes à l'emploi (au lieu de personnaliser à l'infini des systèmes CVC classiques) accroît considérablement la fiabilité. Tous les composants sont compatibles entre eux et leur fonctionnalité a fait l'objet de tests approfondis de la part des fabricants. Cela permet de générer des éléments tels que des spécifications de service et des listes de pièces, ainsi que des listes de câbles et de points de données qui servent à de nombreuses fins, y compris la préparation de devis. En plus de toutes ces fonctions à valeur ajoutée et de ces éléments de projet, TRIC fournit également le texte GAEB pour les appels d'offres de services de construction.

Macros de systèmes CVC – réglage des paramètres, pas de programmation

Vos avantages avec les macros d'application CVC de WAGO :

  • Applications prêtes à l'emploi

  • Économie de la mise en service de l'installation

  • Réutilisation de solutions normalisées

  • Personnalisation grâce à des macros à code source ouvert

  • Pas de programmation importante nécessaire

Utilisation de la technologie CVC

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: