Gestion des bâtiments et des propriétés
La solution WAGO pour les bâtiments publics
Vue d'ensemble complète du fonctionnement du bâtiment
Grâce à la combinaison de l'application WAGO Building Control et du WAGO Building Cloud services, WAGO offre aux gestionnaires immobiliers une solution permettant de gérer et de surveiller les infrastructures locales et les systèmes décentralisés à partir d'un emplacement central. Les données du système d'automatisation du bâtiment sont collectées et mises à disposition dans le nuage. En d'autres termes, toutes les données du bâtiment sont accessibles à tout moment, où que vous soyez. L'interface utilisateur intuitive permet d'enregistrer et de visualiser rapidement et facilement l'état de chaque propriété en un coup d'œil. Si une intervention est nécessaire dans un bâtiment (par exemple en raison d'un mauvais fonctionnement ou d'un entretien en attente), celle-ci est automatiquement détectée, enregistrée et transmise directement sous forme de notification (courriel ou texto) à la personne affectée aux systèmes du bâtiment. Cela permet de minimiser les temps d'arrêt et garantit un fonctionnement fluide et efficace du bâtiment.
Amélioration de l'efficacité énergétique
Toutes les renseignements pertinents relatifs aux systèmes et propriétés du bâtiment, comme les données énergétiques, sont traités par le nuage et peuvent être compilés et analysés dans des rapports. Ainsi, en plus de fournir une vue d'ensemble complète du fonctionnement du bâtiment, cette solution contribue également à augmenter l'efficacité énergétique à long terme. De plus, le WAGO Building Cloud Services répond à toutes les exigences du BAFA (Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations) en matière de logiciels de gestion de l'énergie, ce qui le rend éligible à des subventions.
{"container":false,"catalogVersion":"ca-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBDQTVVIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2Etd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000CA5U","quote":"Grâce à la solution WAGO pour la gestion des bâtiments et des propriétés, les gestionnaires immobiliers des bâtiments publics ont toujours une vue d'ensemble de leurs bâtiments, ce qui leur permet de protéger de manière fiable leurs opérations.","modifiedtime":"2026-09-05T04:37:26+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-2559_Webinar_Cloud_2_WAGO4571_2000x2000.jpg","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-2559-Webinar-Cloud-2-WAGO4571-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA3NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnellTOHhNakk0TWpjek9Ea3pNemM1TUM4eU1EQXdYMDFOTFRJMU5UbGZWMlZpYVc1aGNsOURiRzkxWkY4eVgxZEJSMDgwTlRjeFh6SXdNREI0TWpBd01DNXFjR2N8ZjZmZTNhYWU2MGFhNmQ2NDcwZTI5MTE0MDRjZDA4MzM0MDI1NzJjZGU3MGVmZGViNzUyNDlmY2ExMzVmYTMwMA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-2559-Webinar-Cloud-2-WAGO4571-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJobU9TOHhNakk0TXpNeU9UTTBOell4TkM4eE5qQXdYMDFOTFRJMU5UbGZWMlZpYVc1aGNsOURiRzkxWkY4eVgxZEJSMDgwTlRjeFh6SXdNREI0TWpBd01DNXFjR2N8OGRjOWZhMDE4YWI1YzZjYWYyMjI1MzVhOTBhNzBmNWRkNDc1OTYyYzIwY2NkMDQyODhhN2ZhNjg3YzcxMjg1ZA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-2559-Webinar-Cloud-2-WAGO4571-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzE0NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnNE5TOHhNakk0TWpjek9UQTJORGcyTWk4eE1qZ3dYMDFOTFRJMU5UbGZWMlZpYVc1aGNsOURiRzkxWkY4eVgxZEJSMDgwTlRjeFh6SXdNREI0TWpBd01DNXFjR2N8YjM1YWYxN2FlOTJjODNiZWFjN2M5NDk2MzcyYjc5NTEwMjMxNzA1YzY4ZmUwOGZiZTIwZDBiZjRlODZiZTRiZQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-2559-Webinar-Cloud-2-WAGO4571-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmc0T0M4eE1qSTRNamN6T1RFek1ETTVPQzh4TURJMFgwMU5MVEkxTlRsZlYyVmlhVzVoY2w5RGJHOTFaRjh5WDFkQlIwODBOVGN4WHpJd01EQjRNakF3TUM1cWNHY3w4MjMyYTY1NTQzYzczNjYwMTFiYWRhNDI5MjE4ZTQ4MGFkZmQxNjgyZWExN2NkNjRlMjc1YjM4Y2Y1ZTkxODQw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-2559-Webinar-Cloud-2-WAGO4571-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjUzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmc0T1M4eE1qSTRNamN6T1RFNU5Ua3pOQzgzTmpoZlRVMHRNalUxT1Y5WFpXSnBibUZ5WDBOc2IzVmtYekpmVjBGSFR6UTFOekZmTWpBd01IZ3lNREF3TG1wd1p3fGMzMjE2ZTk3N2I5YTMzNjE3ZWNjZWIxN2ZiOWYwYTdhYjM3MDIwMzYxMWVjMzA1NjBkMjg5MzQyNjBlNWQ3NjM","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-2559-Webinar-Cloud-2-WAGO4571-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc0WXk4eE1qSTRNamN6T1RJMk1UUTNNQzgwT0RCZlRVMHRNalUxT1Y5WFpXSnBibUZ5WDBOc2IzVmtYekpmVjBGSFR6UTFOekZmTWpBd01IZ3lNREF3TG1wd1p3fGQxNDM0NDRjMDQ4OWIzYTA4YjRkYTdmMDA3NWUyMzY4N2MzMWFjNWRlNWRjZTY1OWUxMjc1ZDAzNDhjMTg3N2M","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-2559-Webinar-Cloud-2-WAGO4571-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA3fGltYWdlL2pwZWd8YURjMkwyaG1ZeTh4TWpJNE16TXlPVEk0TWpBM09DOHlNREJmVFUwdE1qVTFPVjlYWldKcGJtRnlYME5zYjNWa1h6SmZWMEZIVHpRMU56RmZNakF3TUhneU1EQXdMbXB3Wnd8NTZlOWZmY2NhODAxMWFkM2Y2MDIwY2FkYzlkN2ZlY2E1OGJlYmU4Y2QwZTA2NDEwNGYwNjI5MDUyNGMxOTZkYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1788583046237,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Carsten Wendt, chef de produit chez WAGO</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwQkcyNiIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNhLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2024-01-15T15:55:39+0000","actions":[],"parents":[]}
Valeur ajoutée pour l'opérateur
- Sécurité d'investissement et haut degré d'évolutivité de la solution globale.
- Représentation hiérarchique des propriétés
- Excellente facilité d'utilisation et simplicité (fonctionnement convivial, tant localement qu'à distance)
- Rapport énergétique (production/consommation) pour un ou tous les systèmes du bâtiment
- Messages d'erreur pour les générateurs de chaleur (chauffage, chauffage urbain)
- Les tendances facilitent l'évaluation des plaintes des utilisateurs (trop chaud ou trop froid)
- Les opérateurs peuvent mettre en réseau divers systèmes techniques avec un seul WAGO Cloud
- Des solutions multi-cloud sont possibles (connexion simultanée à AWS, SAP, IBM, etc.)
- Concept centralisé d'utilisateurs et de rôles : définition d'un concept de groupes pour l'accès aux systèmes de chaque bâtiment.