MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x2000.jpg

Automatisation des bâtiments

La clé des bâtiments écologiques

Confort, efficacité et sécurité : les bâtiments d'aujourd'hui doivent répondre à ces besoins. Cela nécessite une technologie d'automatisation intelligente qui contrôle, régule et surveille toutes les fonctions du bâtiment. L'automatisation des bâtiments est donc indispensable dans les bâtiments non résidentiels et constitue en même temps la base des bâtiments écologiques. Avec sa gamme complète de solutions et de services, WAGO est votre partenaire fiable pour la planification, la mise en service et l'exploitation continue des bâtiments.

L'automatisation des bâtiments gagne en importance depuis des années. Notamment parce que, grâce aux progrès continus de la numérisation et à l'accélération du rythme des innovations, il est possible d'obtenir des gains de confort et d'efficacité toujours plus importants. Dans le secteur du bâtiment en particulier, les lignes directrices politiques, telles que la directive EPBD ou la vague de rénovation, favorisent également les solutions intelligentes. Conformément à la devise : « Les bâtiments écologiques sont des bâtiments intelligents ».

La condition préalable la plus importante pour un bâtiment durable et donc intelligent est que tous les composants soient connectés et puissent communiquer entre eux. Une technologie d'automatisation standardisée et sûre est cruciale.

Afin de répondre à ces évolutions et à ces exigences de manière pérenne, des solutions globales et flexibles sont nécessaires. Ces solutions garantiront une planification, une mise en service et un fonctionnement efficace des bâtiments dans tous les secteurs, ainsi que des partenaires qui apporteront leur expérience en matière de projets et leur savoir-faire technologique à chaque étape du cycle de vie du bâtiment.

Chez WAGO, vous bénéficiez de tous ces avantages auprès d'un seul et même fournisseur : du matériel informatique aux logiciels, en passant par le conseil et le service.

Profitez de notre expertise:

  • Votre partenaire : WAGO est un fournisseur de solutions pour les systèmes d'automatisation de bâtiments modulaires et intégrés.

  • Expertise : Nous disposons de nombreuses années d'expérience dans le développement de solutions système qui simplifient votre travail et rendent vos bâtiments plus transparents.

  • Flexibilité : Des solutions standardisées aux solutions individuelles spécifiques à chaque projet, WAGO est votre interlocuteur et conseiller fiable pour la planification et la mise en service des services de construction.

  • Réseau solide : Grâce à notre programme WAGO Solution Provider, nous mettons en relation des clients spécifiques à un projet et des experts en mise en œuvre.



Solutions complètes pour une large gamme d'applications

Que ce soit pour les bâtiments administratifs et de bureaux, les installations de production et les entrepôts, les bâtiments d'infrastructure ou les magasins de détail, découvrez notre univers interactif des bâtiments intelligents et nos solutions pour une large gamme d'applications.

Notre portefeuille pour votre bâtiment durable

Les bâtiments verts sont des bâtiments intelligents qui se caractérisent par une mise en réseau optimale des différents systèmes du bâtiment dans un écosystème numérique et durable. Grâce à nos technologies, nos solutions et nos services, vous êtes dès aujourd'hui paré pour l'avenir, avec des bâtiments qui répondent aux exigences des investisseurs, des exploitants, des gestionnaires d'installations et des utilisateurs, aujourd'hui comme demain.

Ce que nous développons pour vous :

  • Bibliothèques GA, macros système et solutions d'application préfabriquées et standardisées pour une mise en service simple et efficace des systèmes de services du bâtiment.

  • Solutions individuelles d'automatisation des bâtiments et des systèmes pour une exploitation durable, économe en énergie et confortable des bâtiments

  • Solutions d'intégration spécifiques à chaque projet pour tous les protocoles courants dans le domaine de l'automatisation des bâtiments, permettant de connecter facilement tous les systèmes du bâtiment et d'assurer leur interaction optimale.

Ce que nous vous offrons :

  • Contrôleurs logiques programmables avec de nombreuses interfaces pour une grande variété de tâches de contrôle.

  • Concepts matériels basés sur les systèmes d'E/S WAGO 750 pour votre solution d'automatisation des bâtiments flexible et entièrement intégrée

  • Outils et logiciels pour une ingénierie globale et efficace, tels que notre WAGO Solution Builder

  • Commutateurs pour un trafic de données fiable et sécurisé

  • Écrans tactiles et affichages pour les tâches de commande et de visualisation exigeantes

  • Sur demande, déjà configurés dans votre solution d'armoire de commande individuelle

Nos solutions système standardisées pour votre application

Personnalisables sur demande, en fonction du projet

Gestion centrale des bâtiments

La numérisation de la gestion des installations offre un grand potentiel d'amélioration de l'efficacité. La solution « Building Operation and Control » de WAGO Cloud est un excellent moyen de commencer à gérer et à surveiller des propriétés distribuées avec une infrastructure locale et des systèmes décentralisés à partir d'un point central, le tout dans un seul package.

MM-24231_GWA_Application_Building_Control_2000x1125.jpg

Automatisation sans programmation

L'automatisation des bâtiments repose sur l'exécution d'une série de tâches très similaires. Tous les différents systèmes du bâtiment, tels que l'éclairage, les stores, le chauffage, la climatisation et la ventilation, nécessitent un contrôle et une régulation. WAGO lance son « Application Building Control » pour répondre à ces besoins. Ce logiciel peut être utilisé sans aucune programmation.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Automatisation intégrée des locaux

flexROOM®, la solution évolutive d'automatisation des locaux de WAGO, assure la commande de l'éclairage, de la protection solaire et de la température sans aucune programmation.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Gestion de l'éclairage

La gestion de l'éclairage WAGO est la solution sophistiquée pour le contrôle de l'éclairage dans les grands espaces tels que les installations de production et les entrepôts. Grâce à une combinaison de matériel prédéfini et de logiciels conviviaux, WAGO propose un système de gestion de l'éclairage qui facilite la conception et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage tout en offrant de nombreux avantages supplémentaires pour leur exploitation.

Gestion des données énergétiques

Le système de gestion des données énergétiques WAGO, composé d'un logiciel et d'un système de commande modulaire, enregistre les données de mesure de différents médias et paramètres pour la surveillance de l'énergie et les traite en vue d'analyses, d'archivages et de rapports ultérieurs.

Autres demandes: