Le WAGO Building Ecosystem

Un système modulaire complet pour l'automatisation intégrée des bâtiments

La gestion des bâtiments et des propriétés s'est considérablement développée ces dernières années et devient de plus en plus intelligente et efficace grâce à l'automatisation des bâtiments. Bien entendu, le confort, l'efficacité et la sécurité des utilisateurs ne doivent pas être négligés. L'écosystème de gestion des bâtiments WAGO, en tant que paysage système intégré pour l'automatisation, la gestion et la production de rapports des bâtiments, offre une base parfaite pour cela.

  • Efficacité accrue : l'automatisation de processus tels que l'éclairage, le chauffage, la ventilation et la climatisation permet de réduire les coûts énergétiques et d'augmenter l'efficacité.

  • Coûts de maintenance réduits : la surveillance des systèmes et des appareils permet de détecter et de corriger rapidement les anomalies, ce qui réduit les coûts de maintenance.

  • Flexibilité accrue : les systèmes d'automatisation des bâtiments peuvent être configurés pour répondre aux besoins des utilisateurs et du bâtiment, ce qui se traduit par une flexibilité accrue.

  • Amélioration de l'analyse des données : l'intégration des équipements de gestion et d'exploitation permet de collecter et d'analyser des données précieuses pour prendre des décisions et optimiser les processus.

Building Ecosystem

Le paysage système pour l'automatisation, la gestion et le reporting des bâtiments

Le WAGO Building Ecosystem comprend les composants éprouvés de notre système d'automatisation des bâtiments, tels que les logiciels d'ingénierie, les solutions d'application et le matériel d'automatisation, et propose également un équipement complet de gestion et d'exploitation (MOE).

Tout est connecté. Écologique et intelligent.

Un système qui rassemble tout : les nouvelles fonctions du WAGO Building Ecosystem s'appuient sur des technologies de pointe qui éliminent le besoin d'installer des logiciels supplémentaires. Les données sont accessibles à tout moment et en tout lieu, que ce soit sur un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur personnel. Les renseignements pertinents sont toujours disponibles au bon moment et avec le niveau de détail approprié, garantissant ainsi transparence et clarté.

WAGO Building Cloud Services

Élément essentiel du WAGO Building Ecosystem, le Building Cloud Services combine des fonctions de gestion et de reporting indispensables au fonctionnement efficace et sans faille des bâtiments et des propriétés distribuées dans un système évolutif et performant. Cela inclut une assistance complète pour se conformer aux exigences légales en matière de gestion de l'énergie et de reporting ESG. Grâce à des technologies Web de pointe, aucune installation de logiciel supplémentaire n'est nécessaire.

WAGO Building Management

Grâce au WAGO Building Management, qui sert d'équipement de gestion et d'exploitation de niveau supérieur, il est possible de surveiller de manière ciblée les systèmes techniques des bâtiments et d'intervenir si nécessaire. Sur les images du système, il est possible de créer des liens vers la gestion intégrée des documents, ce qui permet d'accéder directement aux schémas électriques et schématiques, par exemple. La prise en charge des protocoles standard pertinents tels que BACnet, OPC-UA et Modbus, ainsi que la certification B-AWS (BACnet Advanced Operator Workstation) garantissent la connectivité et la compatibilité nécessaires.

WAGO Building Alarms & Ticketing

Grâce au WAGO Alarm Management avec système de tickets intégré, même les scénarios d'alarme complexes peuvent être gérés aussi facilement que la planification. Des tableaux de bord librement configurables offrent une vue d'ensemble des systèmes, des bâtiments individuels et des portefeuilles. Les alarmes peuvent être envoyées de manière flexible par texto, courriel ou message poussé dans une application mobile.

WAGO Building Energy Management

Le WAGO Energy Management pour les bâtiments répond aux exigences de la norme DIN EN ISO 50001 et est donc éligible à un financement en Allemagne selon la BAFA. Des tableaux de bord librement configurables et des gadgets intelligents offrent une organisation claire et indiquent le potentiel d'optimisation, par exemple en visualisant les flux d'énergie, en affichant les pertes et en calculant la consommation.

WAGO Building Environmental Reporting

Le WAGO Environmental Reporting prend en charge la production de rapports ESG (obligatoires pour de nombreuses entreprises) dans l'Union européenne, conformément à la directive CSRD (Corporate Sustainability Directive). Toutes les données pertinentes provenant des compteurs numériques, des relevés manuels et d'autres systèmes sont regroupées.

Par le passé, chaque système de bâtiment enregistrait ses propres données. WAGO Building Cloud Services est capable de fusionner ces données stockées et de les rendre visibles ensemble.

Rainer Knodel
Spécialiste des systèmes BACnet et des systèmes de gestion technique des bâtiments (GTB) chez WAGO

Avantages du Building Ecosystem

Atteignez vos objectifs en matière de CO2, exploitez vos bâtiments de manière aussi efficace que possible sur le plan énergétique et financier, et minimisez le risque de pannes du système grâce à un système global modulaire pour l'automatisation intégrée des bâtiments.

Flexibilité maximale

Grâce à la modularité et à l'évolutivité du système global, les systèmes peuvent être ajoutés et étendus de manière flexible tout au long du cycle de vie du bâtiment. Par exemple, il est possible d'intégrer des fonctions supplémentaires de gestion des bâtiments et de reporting pendant l'exploitation.

Utilisation optimisée des ressources

Le Building Ecosystem prend en charge toutes les fonctions conformément à la norme ISO 52120. Les fonctions de gestion intégrées permettent de détecter les écarts et de planifier les mesures d'optimisation correspondantes.

Transparence maximale

Les fonctions de gestion et de reporting garantissent la transparence et la clarté des systèmes technologiques du bâtiment, et donc un fonctionnement efficace et sans faille du bâtiment.

Sécurité maximale

L'outil d'ingénierie intégré (WAGO Solution Builder) permet une protection de base rapide et facile des composants d'automatisation. Les commutateurs industriels gérés assurent une communication réseau cryptée.

Utilisation intuitive

Les composants d'automatisation peuvent être facilement installés et mis en service, ce qui permet une ingénierie efficace de l'ensemble du système.

Autres demandes: