Énergie

Dans un nouveau paysage énergétique en pleine évolution, la technologie WAGO permet de connecter, de contrôler et de commander de manière sûre, fiable et performante. Les nouvelles normes numériques telles que IEC61850 et MQTT aident les équipementiers, les services publics et les utilisateurs finaux à obtenir une meilleure visibilité des flux d'énergie électrique et de la qualité de l'électricité. Les connecteurs pour circuits imprimés et les bornes sur rail de WAGO, les meilleurs de leur catégorie, continuent à prouver la plus grande fiabilité à des niveaux de courant et de tension plus élevés.

Produits en vedette

Ordinateur Edge; 4 x ETHERNET, 4 x USB, HDMI, DP; 32GB RAM; 256GB FLASH
Item no. 752-9813

Ordinateur Edge; 4 x ETHERNET, 4 x USB, HDMI, DP; 32GB RAM; 256GB FLASH

Ordinateur Edge; 2 x ETHERNET, 4 x USB, HDMI, DP; 16GB RAM; 128GB FLASH
Item no. 752-9412

Ordinateur Edge; 2 x ETHERNET, 4 x USB, HDMI, DP; 16GB RAM; 128GB FLASH

Ordinateur Edge; 4 x ETHERNET, 4 x USB, HDMI, DP; 16GB RAM; 256GB FLASH
Item no. 752-9800

Ordinateur Edge; 4 x ETHERNET, 4 x USB, HDMI, DP; 16GB RAM; 256GB FLASH

Contrôleur Edge; 2 x ETHERNET, 2 x USB, 1 x USB-C, HDMI, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Contrôle
Item no. 752-8303/8000-002

Contrôleur Edge; 2 x ETHERNET, 2 x USB, 1 x USB-C, HDMI, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Contrôle

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Technologie de télécontrôle; Température étendue
Item no. 750-8212/025-001

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Technologie de télécontrôle; Température étendue

Contrôleur Compact 100; 8DI 8DIO 2AI 2AIO 2NI/PT 2RS485; 2 x ETHERNET; SD
Item no. 751-9402

Contrôleur Compact 100; 8DI 8DIO 2AI 2AIO 2NI/PT 2RS485; 2 x ETHERNET; SD

Kit pour courant triphasé; avec bornes de puissance 95 mm²; uniquement sur rail 35 x 15; Cuivre; 95 mm²; POWER CAGE CLAMP; 95,00 mm²; gris/bleu/ja-ve
Item no. 285-199

Kit pour courant triphasé; avec bornes de puissance 95 mm²; uniquement sur rail 35 x 15; Cuivre; 95 mm²; POWER CAGE CLAMP; 95,00 mm²; gris/bleu/ja-ve

Sortie de relais à 2 canaux; AC 250 V; 1 A; 2 RT; Extrem
Item no. 750-517/040-000

Sortie de relais à 2 canaux; AC 250 V; 1 A; 2 RT; Extrem

Entrée digitale à 8 canaux; DC 24 V; 0,2 ms; Connection de 2 fils par voie; Extrem
Item no. 750-1416/040-000

Entrée digitale à 8 canaux; DC 24 V; 0,2 ms; Connection de 2 fils par voie; Extrem

Borne de distribution; avec poussoir; 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm²; avec plaque d'extrémité intégrée; pour applications Ex e II et Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; bleu
Item no. 2206-8034

Borne de distribution; avec poussoir; 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm²; avec plaque d'extrémité intégrée; pour applications Ex e II et Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; bleu

Sortie digitale à 8 canaux; DC 24 V; 0,5 A; Température étendue
Item no. 750-530/025-000

Sortie digitale à 8 canaux; DC 24 V; 0,5 A; Température étendue

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX
Item no. 750-8211

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX

Entrée analogique à 2 canaux; AC/DC 0 … 10 V; Entrée différentielle
Item no. 750-477

Entrée analogique à 2 canaux; AC/DC 0 … 10 V; Entrée différentielle

Kit pour courant triphasé; avec plaque d'extrémité orange; avec bornes sur rail pour 2 conducteurs; avec levier et ouverture de manipulation; 16 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gris/bleu/ja-ve
Item no. 2116-1201/605-038

Kit pour courant triphasé; avec plaque d'extrémité orange; avec bornes sur rail pour 2 conducteurs; avec levier et ouverture de manipulation; 16 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gris/bleu/ja-ve

Solutions

IEEE 1547 Solution Banner Image (2000 x 1500)

Contrôleurs pour ressources énergétiques décentralisées (RED)

Avec l'évolution rapide du secteur de l'énergie et la croissance des ressources énergétiques décentralisées (RED), les exploitants de réseaux électriques doivent pouvoir surveiller et contrôler efficacement ces nouvelles sources d'énergie renouvelable afin de réduire les émissions de carbone. Des normes telles que IEEE 1547-2018 ont été adoptées pour assurer une intégration fiable entre les différents systèmes. Grâce à leur conformité à la norme IEEE 1547-2018, les contrôleurs RED de WAGO permettent d'accélérer la mise en marché de nouvelles installations.

Pourquoi choisir WAGO?

  • Conforme à la norme IEEE 1547-2018

  • Prend en charge plusieurs protocoles de communication avec un seul appareil, notamment IEEE 2030.5 (CSIP), Modbus TCP/RTU, SunSpec, DNP3, CANbus, IEC 61850 et plusieurs autres.

  • Exploite les capacités de contrôle de CODESYS 3.5 pour surveiller et contrôler d'autres fonctions de votre système.



Smart-grid-monitoring

Surveillance et contrôle des réseaux électriques intelligents

Le réseau électrique moderne connaît une transformation sans précédent grâce aux avancées de la production d'énergie renouvelable, à l'électrification des transports et à l'augmentation des infrastructures de recharge bidirectionnelles. Plus que jamais, les exploitants de réseaux électriques et les fournisseurs d'électricité ont besoin d'une meilleure visibilité afin d'assurer la qualité de l'alimentation, la sécurité et la fiabilité du réseau. Pour y parvenir, il est essentiel d'améliorer la surveillance et le contrôle des réseaux basse tension (BT) et moyenne tension (MT), tant en amont qu'en aval du compteur électrique.

Pourquoi choisir WAGO?

  • Prise en charge des protocoles IEEE 2030.5 (CSIP), DNP3, IEC 61850, Modbus et d'autres protocoles pour assurer une communication efficace avec les centres de contrôle et les équipements sur le terrain.

  • Contrôleurs robustes, fiables et économiques compatibles avec plus de 500 modules d'E/S pour la surveillance et le contrôle.

  • WAGO possède une vaste expérience auprès des exploitants de réseaux électriques, des OEM ainsi que des utilisateurs commerciaux et industriels.



MM-403510_new-website-page_hydrogen_2000x1125.jpg

Hydrogène

Dans le contexte de la transition énergétique, l'hydrogène devient un élément clé de la décarbonation. Les technologies WAGO vous accompagnent dans la production, la transformation, le transport et l'utilisation de l'hydrogène sur vos sites. Les solutions WAGO permettent de connecter, surveiller et contrôler vos installations hydrogène grâce à des technologies reconnues pour leur fiabilité et leurs performances.

Leadership éclairé

Thought-Leadership-Energy-Power-Distribution

Le stockage d'énergie joue un rôle clé dans les micro-réseaux.

Le stockage d'énergie peut renforcer la robustesse d'une installation de microréseau en améliorant la résilience de l'alimentation électrique et en générant un retour sur investissement pour les parties prenantes.

MicrosoftTeams-image (2)

Quel est le lien entre les microréseaux et le Code canadien de l'électricité ?

Découvrez le code applicable aux microréseaux et aux sources interconnectées selon la norme NFPA 70.

Office Changes to Accomodate Sustainability Goals

Les bureaux évoluent pour s'adapter aux objectifs de développement durable

Pour séduire une clientèle diversifiée et s'adapter aux différents styles de travail, les immeubles de bureaux ont tendance à devenir plus économes en énergie.

Thought Leadership Solar Banner

Principes de base et avantages de l'énergie solaire pour les bâtiments

L'énergie solaire est l'énergie que le soleil fournit à la Terre. L'humanité a exploité la puissance et la chaleur du soleil pour faire avancer la civilisation. Vous avez probablement étudié la photosynthèse au collège ou au lycée.

Decarbonization

Quatre stratégies pour la décarbonation et l'électrification des bâtiments commerciaux

Tirez parti des programmes d'efficacité énergétique de l'État pour réduire la consommation d'énergie des systèmes de traitement de l'air.

Energy_DER_Thought_Leadership_Container_Image_(2000 x 1500)_v2

Normes réglementaires pour l'intégration des ressources énergétiques distribuées

Apprenez-en davantage sur la norme IEEE 1547 et sur la manière dont elle régit l'intégration des ressources énergétiques distribuées (RED) dans les systèmes énergétiques modernes.

Applications client

Digital-energy-transition-image

La transition énergétique numérique avec des contrôleurs de haute technologie

Le développement des énergies renouvelables ne peut réussir que si les fluctuations de l'approvisionnement provenant des matrices solaires et éoliennes sont compensées par des consommateurs électriques flexibles et des batteries. La technologie numérique peut contribuer à résoudre ce problème : des systèmes intelligents transforment le réseau électrique analogique en un réseau intelligent communicatif et ouvrent la voie à la mise en réseau de centrales électriques, de générateurs et de consommateurs virtuels.

WDE_1802_wago_hoppecke_9097_2000x1125.jpg

La grande batterie de stockage sur mesure

Avec un système de stockage d'énergie hybride évolutif composé de batteries au plomb et au lithium-ion, le spécialiste des batteries HOPPECKE, basé à Brilon, offre une nouvelle flexibilité dans l'alimentation électrique.

WDE_1802_4X8A9540_be_datei_2000x1125.jpg

Contrôle intelligent d'un essaim de batteries

Le système de batteries en essaim « SchwarmSpeicher Allgäu » stabilise le réseau basse tension dans et autour de la ville bavaroise de Kempten. Pour contrôler et commander les systèmes de stockage distribués, egrid, le spécialiste des réseaux de distribution intelligents, mise sur les contrôleurs WAGO en raison de leur flexibilité, de leur fiabilité et de la qualité de leur service.

energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_speicher_2000x1125.jpg

Les systèmes de stockage équilibrent l’énergie solaire

Dans le cadre du projet Smart Grid Solar, le Centre bavarois de recherche appliquée sur l'énergie teste la manière dont les dispositifs de stockage peuvent aider à équiper les réseaux locaux pour la fourniture accrue d'électricité solaire. Les contrôleurs de WAGO assurent une communication sécurisée entre les systèmes individuels et le centre de contrôle.

the-multilingual-transformer-station

La station de transformation multilingue

La sécurité de l'alimentation électrique peut être facilement compromise, par exemple lorsqu'un conducteur de pelle hydraulique trop enthousiaste endommage des câbles électriques lors d'une excavation. Dans de tels cas, un diagnostic rapide et surtout ciblé du réseau électrique est essentiel, tant sur de longues distances que dans les stations de transformation distribuées. Dans le poste de transformation du parc éolien de Wittmund, ENERCON s'appuie sur le télécontrôleur WAGO PFC200 pour le traitement des signaux et la transmission des données.

wiring-inverters

Câblage des onduleurs - en toute sécurité, rapidement et facilement avec un levier

Les toits de nombreuses maisons sont déjà équipés de systèmes photovoltaïques. Cependant, pour que l'électricité produite à partir de l'énergie solaire puisse être utilisée dans vos prises, vous avez besoin d'un onduleur. Afin de rendre le raccordement aussi sûr, rapide et simple que possible pour l'installateur, Fronius utilise la technologie de connexion par levier de WAGO pour sa génération d'onduleurs GEN24 Plus, ce qui la rend actuellement unique sur le marché des onduleurs solaires.

PowerEngineering

Moments de réussite dans le domaine de l'énergie

La force des idées visionnaires et des solutions intelligentes. Découvrez la collaboration fructueuse entre WAGO et ses partenaires pour faire progresser leurs applications énergétiques.

Vidéos

Ageto Energy - Making Microgrid Energy Work

Ageto not only monitors the voltage, charge and temperature of its battery storage system but also controls its operations. To bridge communication between the CAN-based battery storage system and a Modbus TCP/IP input on the microgrid controller. The commitment: to offer flexible, scalable, sustainable alternatives in microgrid solutions for the off-grid collection and distribution of energy.

  1. 00:01

    Ageto Energy - Making Microgrid Energy Work

  2. 00:02

    Energy Production

  3. 00:00

    Power Distribution

Internet industriel des objets

IIoT_2000x1125

Numérisation : pour l'industrie de demain

Notre monde industriel est chamboulé à un rythme toujours plus rapide. La numérisation, et les innombrables processus de transformation qu'elle implique, progressent eux aussi à un rythme soutenu. Grâce à ses solutions de connectivité infonuagique, d'IdO IdO et d'automatisation intelligente, WAGO a aidé ses partenaires à façonner l'avenir tout en restant constamment à l'affût des dernières avancées en matière de cybersécurité.

Votre contact

Autres demandes: