buehne_io-system_2000x2000.jpg

Systèmes d'E/S

Pour une automatisation optimale à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire de commande : les systèmes d'E/S déportées IP20 et IP67 flexibles pour toutes les applications et tous les environnements.

Vos avantages avec les systèmes d'E/S de WAGO :

  • Indépendant du bus de terrain : compatible avec tous les protocoles de bus de terrain standard et les normes ETHERNET

  • Grande variété de modules d'E/S disponibles pour presque toutes les applications

  • Homologations nationales et internationales pour une utilisation dans le monde entier

  • Vaste gamme d'accessoires pour le marquage et la technologie de raccordement

  • Systèmes d'E/S IP20 – équipés de la technologie CAGE CLAMP® pour des connexions rapides, résistantes aux vibrations et sans entretien

Explorez les solutions certifiées IP

Modules d'E/S IP20

Les systèmes d'E/S distantes IP20 flexibles de WAGO offrent des performances et une disponibilité optimales. Grâce à leurs performances exceptionnelles, leur faible consommation d'énergie et leurs nombreuses interfaces, les automates programmables de WAGO constituent une solution d'automatisation économique.

Modules d'E/S IP67

Découvrez une connectivité étendue, une automatisation robuste et sans armoire avec le FIELD I/O SYSTEM de WAGO classé IP67. La configuration via Bluetooth ou directement via le réseau facilite grandement la gestion des problèmes dans l'usine.

Solutions analogiques IO-Link

IO Link Converters Teaser Container (2000 x 1500)

Convertisseurs analogiques IO-Link

Les convertisseurs analogiques I/O-Link de la série 765 de WAGO constituent une solution compacte et économique pour les capteurs et les actionneurs. Ces convertisseurs, certifiés IP67, assurent la conversion des signaux analogiques via I/O-Link et disposent de deux canaux et d'affichages numériques pour une automatisation efficace.

Centre de soutien à l'automatisation

Assistance technique

Notre assistance technique en automatisation couvre une vaste gamme de produits, notamment les automates programmables, les coupleurs de bus de terrain, les modules d'E/S (IP20 et IP67), les commutateurs Ethernet, les écrans tactiles, les périphériques et les dispositifs sans fil. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions et vous aider à surmonter les difficultés que vous pourriez rencontrer avec ces solutions.

Courriel - automationsupport.us@wago.com

Téléphone - 1-800-DIN-RAIL (346-7245)