Modules d'E/S IP20

Déverrouiller l'automatisation efficace

Les systèmes d'E/S distantes IP20 flexibles de WAGO offrent des performances et une disponibilité optimales. Grâce à leurs performances exceptionnelles, leur faible consommation d'énergie et leurs nombreuses interfaces, les automates programmables de WAGO constituent une solution d'automatisation économique.

Modules logiques de sécurité

Les modules logiques de sécurité de la série 750 de WAGO sont équipés de 4 entrées sécurisées et de 2 ou 4 sorties sécurisées, compatibles avec certains de nos régulateurs de correction du facteur de puissance (PFC). L'utilisation de ces modules permet de se passer d'un automate programmable de sécurité dédié.

Modules de sécurité intrinsèque

Les modules d'E/S bleus de la série 750 XTR de WAGO sont intrinsèquement sécuritaires pour une utilisation dans des endroits désignés comme dangereux ; ces modules fonctionnent aussi à des températures extrêmes et résistent aux fortes vibrations.

Flexibilité maximale pour le contrôle de l'automatisation

Connectez-vous à des systèmes de contrôle de niveau supérieur grâce aux modules d'E/S compacts de la série 750 de WAGO. Avec plus de 500 modules et 16 options de bus de terrain, ces modules sont parfaitement adaptés à l'intégration système à tous les niveaux.

Haute performance même dans des environnements extrêmes

La série 750 XTR de WAGO est conçue pour résister aux intempéries. Qu’il s’agisse de températures extrêmes, de vibrations ou d’impacts, ces modules offrent une fiabilité à toute épreuve, avec les mêmes caractéristiques que la série 750 d’origine.

Haute performance même dans des environnements extrêmes

La série 750 XTR de WAGO est conçue pour résister aux intempéries. Qu’il s’agisse de températures extrêmes, de vibrations ou d’impacts, ces modules offrent une fiabilité à toute épreuve, avec les mêmes caractéristiques que la série 750 d’origine.

Matériel imprimé

Vous trouverez ici nos documents imprimés contenant des renseignements complets sur notre gamme de produits IP20.