Modules logiques de sécurité
Conçus pour simplifier les applications de sécurité complexes, les modules de sécurité fonctionnelle de la série 750 de WAGO offrent quatre entrées sécurisées, deux ou quatre sorties sécurisées (10 A/24 V CC ou 2 A/24 V CC), des modes de commutation bipolaires et unipolaires, la surveillance des courts-circuits et des inversions de polarité, ainsi qu'une conception conforme aux normes UL pour les applications SIL3/PLe. Conçus pour être utilisés avec nos contrôleurs PFC Basic 100, PFC100, PFC200 et PFC300, leur logique interne est programmable via les logiciels WAGO I/O CHECK et Safety Editor. Ces modules redéfinissent l'intégration de la sécurité en assurant un haut niveau de sécurité sans nécessiter d'automate programmable de sécurité dédié, ce qui permet de gagner du temps, de l'espace et de réduire les coûts.