Mettez à niveau votre système Allen-Bradley® RSLogixTM avec des instructions complémentaires

Le programme d'instructions complémentaires (AOI) de WAGO est un moyen simple d'augmenter les capacités et de réduire les coûts d'un système Allen Bradley® RSLogixTM. Nos AOI prédéfinis fournissent les variables et la logique pour les modules WAGO-I/O-SYSTEM et sont facilement placés dans un programme RSLogixTM - réduisant ainsi le temps d'ingénierie. Alors que nos modules d'E/S à fonction spéciale augmentent la gamme d'applications, nos modules d'E/S classiques améliorent encore le système en réduisant l'encombrement, en augmentant la flexibilité et sont généralement plus rentables que les racks d'extension et les E/S du système.

Simplifiez vos processus : aussi simple que 1 - 2 - 3!

Avec les AOI, sélectionnez simplement le module complémentaire WAGO approprié dans un menu affiché dans l'application RSLogix 5000® (à partir de la version 16), sélectionnez le fichier approprié et insérez-le directement dans le code API existant (les AOI supportent à la fois la logique de relais et les langages de programmation de texte structuré.) Entièrement documenté, chaque AOI ressemble et se comporte comme d'autres fonctions inhérentes au logiciel RSLogix 5000®. Il ne reste plus qu'à établir les paramètres nécessaires à l'application. Pour recevoir un exemple d'instruction ou demander des instructions spécifiques à votre application, enregistrez-vous ci-dessous pour obtenir dès aujourd'hui un fichier d'instruction complémentaire gratuit. * Contactez l'assistance technique au 1-800-346-7245 Allen Bradley®, RSLogixTM et RSLogix 5000® sont des marques déposées de Rockwell Automation – aucune approbation ou affiliation n'est implicite.

Verification Anti-Robot
FriendlyCaptcha ⇗