start-edisplay-familie_2000x2000px.jpg

Panneaux Web e!DISPLAY

Pour les tâches de visualisation avec CODESYS V2 et V3 : les panneaux IHM e!DISPLAY 7300T attrayants de WAGO vous aident à renforcer la qualité de vos machines et équipements avec une conception raffinée. Les panneaux IHM sont la touche finale parfaite pour les machines ou les systèmes, et l'aspect et la convivialité de ces panneaux ont un impact positif sur les décisions d'achat. WAGO propose des IHM esthétiques qui laissent une impression durable tout en augmentant de manière significative la valeur et en améliorant l'image de votre machine ou de votre système : le panneau Web e!DISPLAY 7300T est disponible dans les tailles d'affichage 4,3 po, 5,7 po, 7,0 po et 10,1 po.

Vos avantages avec les panneaux Web e!DISPLAY :

  • Écran IHM haute performance avec écran tactile résistif pour une visualisation basée sur le Web
  • Disponible en quatre tailles d'écran (4,3 po, 5,7 po, 7,0 po et 10,1 po)
  • Visualisation moderne via CODESYS 3.5 
  • Prise en charge de nouvelles technologies telles que HTML5
  • Solutions hautes performances lorsqu'elles sont associées aux contrôleurs PFC200 et PFC100
 

Ce qui fait le succès des panneaux Web e!DISPLAY

Des panneaux Web qui allient esthétique et hautes performances

Le panneau Web e!DISPLAY de WAGO associe une conception élégante à certains des logiciels les plus puissants de l'industrie : avec e!DISPLAY, vous pouvez façonner l'image de haute technologie de votre machine ou de votre système en affichant des visualisations de haute qualité provenant de CODESYS 3.5 et de logiciels d'ingénierie. La fonction de gestion basée sur le Web des contrôleurs de WAGO peut également être utilisée à l'aide des panneaux Web élégants. L'environnement d'exécution Java pour CODESYS 3.5 WebVisu est également inclus.

Facile à utiliser – réglez la luminosité directement sur l'écran

Le panneau IHM e!DISPLAY est doté d'un écran tactile résistif, flanqué de trois voyants à DEL qui indiquent l'état de fonctionnement et fournissent un retour d'information opérationnel. Une interface de configuration facile à personnaliser est disponible pour la configuration et la mise en service des panneaux Web de WAGO. Les paramètres importants sont rapidement et intuitivement effectués via la gestion Web, comme la connexion à un ou plusieurs contrôleurs WAGO. En outre, des capteurs peuvent régler automatiquement la luminosité de e!DISPLAY en fonction des conditions d'éclairage ambiant de la pièce. Pour des réglages personnalisés rapides et faciles, la luminosité de l'écran peut également être réglée manuellement via le bouton de montage avant.

Des capteurs d'économie d'énergie sur le panneau Web garantissent la sécurité

e!DISPLAY est équipé d'un capteur de proximité intégré. Ce capteur permet de réafficher automatiquement la visualisation à partir de la fonction de veille à économie d'énergie et de l'économiseur d'écran. Un capteur de mouvement détecte simultanément les niveaux d'éclairage ambiant pour contrôler la luminosité.

Installation rapide grâce à une conception de montage unique

Le panneau IHM e!DISPLAY se verrouille directement sur l'armoire de commande via des clips de montage pour une installation rapide et facile sans outils. Les niveaux de protection IP65 peuvent être atteints pour l'avant de l'écran via des éléments de serrage spéciaux. Cette flexibilité de conception rend l'écran extrêmement polyvalent et adapté à une grande variété d'applications. De plus, le support VESA permet l'installation sur un bras pivotant ou un socle à l'extérieur de l'armoire de commande.

Intégration transparente dans la gamme de produits WAGO

Plus l'intégration des composants est harmonieuse, plus les performances et la fiabilité sont élevées. e!DISPLAY de WAGO fournit des visualisations via le logiciel d'ingénierie CODESYS 3.5. Des solutions performantes sont à votre disposition lorsque e!DISPLAY est soutenu par les contrôleurs PFC200 et PFC100 de WAGO, chefs de file de l'industrie, le tout à partir d'une seule source.

Tous les produits

Découvrir la gamme des panneaux Web WAGO.

start-edisplay-familie_2000x1125px.jpg
Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes:

Ceci peut également vous intéresser

Compatible avec nos écrans tactiles

Systèmes d'E/S

Systèmes d'E/S – prêts à l'emploi partout

Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire de commande, les systèmes d'E/S de WAGO fournissent l'automatisation là où vous en avez besoin, même dans des conditions difficiles.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
API

Contrôleurs pour un contrôle rentable

Toute tâche de contrôle, grande ou petite, doit être rentable. WAGO a dans sa gamme de produits l'API qui convient à chaque défi et à chaque exigence.

buehne_controller_2000x1500.jpg