Produits WAGO Rejoignez le catalogue des appareils partenaires AWS et AWS IoT Greengrass

Nos modèles Touch Panel 600 et Generation 2 PFC200 sont désormais répertoriés dans le catalogue des appareils partenaires Amazon Web Services (AWS) pour AWS IoT Greengrass 1.10.0. Les deux produits sont basés sur Linux et peuvent désormais exécuter le service Greengrass Core d'AWS, ce qui permet le déploiement de fonctions Lambda personnalisées sur l'appareil Edge pour des applications IIoT évolutives.

AWS est une filiale d'Amazon qui fournit des plateformes de nuage informatique et des interfaces de programmes d'application à la demande aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements, sur la base d'un paiement à l'utilisation. AWS Greengrass est un service qui étend les fonctionnalités d'AWS aux appareils de l'Internet des objets (IdO), ce qui permet de collecter et d'analyser les données au plus près de leur origine. Il fournit également une gestion basée sur le nuage de la logique applicative qui s'exécute sur les appareils.

Touch Panel 600

Les panneaux de commande Touch Panel 600 offrent des écrans de haute technologie et des visualisations de haute qualité pour accompagner les machines. Vous avez la possibilité de commander, d'observer, de visualiser et de diagnostiquer dans des applications industrielles, de traitement et marines, le tout à partir d'une seule interface opérateur.

Vos avantages avec le WAGO Touch Panels :

  • Vitesse de fonctionnement rapide grâce au processeur multicœur Cortex A9 à haute performance

  • Trois familles de produits pour des exigences d'utilisation différentes : Standard Line, Advanced Line, Marine Line

  • Équipés du système d'exploitation Linux® prêt pour l'avenir et du logiciel CODESYS exclusif de WAGO.

  • Connexion standard aux solutions de nuage de WAGO avec Control Panels

Contrôleur PFC200 Gen 2

Les contrôleurs PFC200 Gen 2 disposent d'un processeur plus rapide et d'une mémoire embarquée plus importante, et offrent des passerelles entre plusieurs bus de terrain industriels. Ils permettent également le transfert de données avec les services Cloud et SCADA via le protocole MQTT. Un serveur web embarqué permet des visualisations HTML5 dynamiques qui peuvent être utilisées par les opérateurs et le personnel de maintenance pour le fonctionnement du système. De plus, un pare-feu et un RPV intégrés vous aident à déployer des stratégies de défense en profondeur sans avoir besoin de composants supplémentaires.

Les autres fonctionnalités du contrôleur PFC200 sont les suivantes :

  • Capacité de fonctionner comme contrôleur maître EtherCAT

  • Multiples interfaces, fonctions et domaines d'application

  • Normes de cybersécurité élevées (SSL, SSH, OpenVPN et pare-feu)

  • Système d'exécution pour CODESYS V2 et V3