marine_kreuzfahrtschiff_kabinenautomation_2000x2000.jpg

Produits pour l'automatisation des cabines

Les croisières sont de plus en plus populaires, ce qui entraîne une augmentation justifiée des exigences en matière de confort et de sécurité.

Vos avantages en un coup d'œil :

Installation de la cabine avec WINSTA® et X-COM®-SYSTEM

  • Code couleur

  • Code mécanique

  • Réduction des efforts à bord

Automatisation des cabines avec le WAGO-I/O-SYSTEM :

  • Système modulaire et distribué

  • Permettre l'accès aux bibliothèques d'automatisation des bâtiments

  • Solution flexible pour différents signaux et protocoles de bus

WAGO dans les applications maritimes

Solutions pour l'automatisation des cabines

Nos solutions pour l'automatisation des cabines ont fait leurs preuves sur toutes les mers du monde et dans les conditions les plus difficiles.

marine_grafik_kabinenverteilung-mit-winsta_2000x2000.jpg

Sécurité et fonctionnalité dans l'hôtel flottant

  • Le système de connexion enfichable WINSTA® pour la distribution électrique contribue à la sécurité et à la fiabilité des connexions enfichées à bord.

  • Un complément idéal à la gamme de produits WINSTA® est le système enfichable X-COM® pour des connexions enfichables rapides dans l'armoire de commande.

  • Les avantages du WAGO-I/O-SYSTEM sont également évidents dans les boîtes de distribution de la cabine.

  • Les fonctions de commutation et de commande peuvent être programmées facilement à l'aide des bibliothèques de fonctions complètes de WAGO.

  • Le logiciel d'ingénierie e!COCKPIT de WAGO vous permet de programmer et de mettre en service facilement des systèmes à plusieurs contrôleurs.

  • La solution orientée objet empêche la répétition d'erreurs et améliore la réutilisation du code préprogrammé.

WDE_1802_Systemzeichnung_02_2000x2000.jpg

La solution enfichable pour les systèmes d'alarme incendie

Le système de connecteurs enfichables WINSTA® pour l'ingénierie maritime moderne offre une solution simple, économique et efficace pour les fabricants de systèmes d'alarme incendie sur les navires et les chantiers navals de croisière : La boucle permet pour la première fois une connexion enfichable de la boucle du système d'alarme incendie. Le système flexible de WAGO permet également des connexions ultérieures, par exemple pour des alarmes incendie supplémentaires installées dans les cabines, sans temps d'arrêt important. Le système est parfaitement adapté aux exigences des systèmes d'alarme incendie à bord et répond aux exigences de la certification DNV GL et de la directive MED. Tous les composants sont homologués par DNV GL (autres homologations sur demande).

Avantages

  • Connexion simple et enfichable d'une alarme incendie supplémentaire au sein de la ligne

  • Le câblage embarqué, qui prend du temps, est remplacé par des câbles configurés prêts à l'emploi

  • Configuration simple d'un réseau d'alarme incendie temporaire au moment de la mise en service

Votre contact

Autres demandes: