Ingénierie mécanique

WAGO optimise la fiabilité dans le secteur de l'ingénierie mécanique en automatisant les processus, en minimisant la consommation d'énergie, en économisant de l'espace dans les armoires et en permettant l'acquisition et l'analyse de données en continu. Pour les fabricants d'équipements d'origine, cette agilité intégrée est directement liée à notre portefeuille de solutions d'interconnexion, d'interface et d'automatisation flexibles, efficaces et génératrices de revenus.

Points forts du produit

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Item no. 750-8212

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; 100% protégé contre l'inversion; 2,50 mm²; gris clair
Item no. 721-602

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; 100% protégé contre l'inversion; 2,50 mm²; gris clair

Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Item no. 2002-1201

Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Connecteur mâle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir
Item no. 770-113

Connecteur mâle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir

Module relais; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Limitation courant constant 6 A; Indication d'état des capteurs/actionneurs jaune; Largeur 6 mm; gris
Item no. 857-304

Module relais; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Limitation courant constant 6 A; Indication d'état des capteurs/actionneurs jaune; Largeur 6 mm; gris

Alimentation à découpage primaire; Classic; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1 A; NEC Class 2; Signal DC-OK
Item no. 787-1602

Alimentation à découpage primaire; Classic; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1 A; NEC Class 2; Signal DC-OK

Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Item no. 221-412

Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; gris
Item no. 231-103/026-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; gris

Solutions

digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_gruen_gettyimages-482172147_2000x1125.jpg

L'armoire de commande : de la planification à la mise en service

Les processus de commande et de production sont de plus en plus numériques. La cohérence et la transparence des données tout au long de la chaîne de valeur ajoutée permettent de gagner du temps et de réduire les coûts. Pour soutenir cette intégration, WAGO propose des solutions numériques intelligentes qui vont de la planification et de la conception à l'ingénierie, aux essais et à la mise en service.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Les données sont directement importées dans le configurateur de produits en ligne smartDESIGNER.

  • Le configurateur de produits WAGO smartDESIGNER permet une véritable configuration/visualisation en 3D tout en assurant le contrôle et la validation des erreurs.

  • La commande en ligne de produits préconfigurés minimise les besoins de stockage et d'assemblage du client final tout en réduisant le temps de traitement.

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Technologie WAGO pour l'ingénierie mécanique

Plus de précision, plus de vitesse, plus de flexibilité : les exigences en matière d'ingénierie mécanique sont de plus en plus élevées. Dans le même temps, la personnalisation des machines et des systèmes augmente les capacités des processus de fabrication. Dans cet environnement, il est essentiel de disposer des bons outils. Les écrans tactiles WAGO aident nos clients à réaliser tout le potentiel de leurs projets.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Conçu pour une programmation flexible dans IEC 61131 ou directement dans le système d'exploitation Linux à code source ouvert.

  • Le processeur multicœur Cortex A9 hautes performances garantit des vitesses de fonctionnement rapides.

  • Trois familles de produits pour différentes exigences de fonctionnement : Standard Line, Advanced Line et Marine Line.

Loesungen_Offene_Automatisierung_2000x1125.jpg

Acquisition de données

L'IIoT et les mégadonnées ouvrent des possibilités inattendues pour de nouveaux modèles commerciaux dans le secteur industriel. Les solutions d'automatisation de WAGO peuvent transférer de manière fiable les données du terrain pour les utiliser et les analyser dans le nuage. Diverses interfaces de bus de terrain peuvent être utilisées indépendamment, offrant ainsi une plus grande flexibilité.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Envoi de données via MQTT à divers systèmes en nuage, notamment Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud ou SAP Cloud.

  • Le chiffrement des données s'effectue dans le contrôleur WAGO et est transmis via iPsec ou OpenVPN.

  • Les contrôleurs sont livrés avec un pare-feu standard intégré et des règles préconfigurées.

Applications client

Adaptation plus rapide des appareils modulaires

Le coupleur de bus de terrain PROFINET IO de WAGO peut vous faire gagner beaucoup de temps lors de l'ingénierie et de la configuration de vos appareils. La fonction de configuration périphérique variable, une version innovante de la gestion des options, permet d'utiliser plus facilement un logiciel créé une fois pour réaliser différentes versions d'un appareil. Des produits personnalisés, des cycles de production plus courts, une plus grande diversité de produits : tous ces éléments exigent une plus grande flexibilité de fabrication à moindre coût.

factory_fliessband_pakete_2000x1125.jpg

Plan pionnier en un temps record

L'époque où les premiers systèmes d'inspection par rayons X sont apparus sur le marché a dû être passionnante. « À l'époque, nous savions à peine ce que signifiait le terme ppm », explique brièvement Martin Sokolowski, directeur de la recherche et du développement. Aujourd'hui, les ingénieurs de Nordson MatriX se concentrent sur l'amélioration de la résolution et la maximisation de la vitesse, tout en créant leurs machines en un temps record – même s'il n'y en a pas deux identiques. Les modules d'automatisation de WAGO ont toujours supporté un haut degré de personnalisation, le logiciel d'ingénierie CODESYS étant le plus récent contributeur.

factory_referenz_schmoll_torsten-thom_markus-winterschladen_reihenklemmen_2000x1250.jpg

Câblage des systèmes électriques

Percer des trous avec précision et à grande vitesse : telle est l'exigence essentielle à laquelle doivent répondre les perceuses CNC de Schmoll Maschinen GmbH. Les machines produites par cette entreprise de taille moyenne sont utilisées dans le monde entier dans la fabrication de produits électroniques. De nombreux appareils électroniques, des téléphones intelligents aux téléviseurs à écran plat, contiennent des circuits imprimés fabriqués à l'aide de ces équipements. Pour le câblage des systèmes électriques, Schmoll fait confiance aux borniers sur rail TOPJOBS avec technologie de connexion à ressort push-in de WAGO.

Vidéo

Technologie de production automatisée

La technologie de production automatisée offre de nombreux avantages, allant des économies de coûts à l'optimisation des processus. Apprenez-en plus sur le contrôle flexible et les modules d'E/S de WAGO dans la vidéo.

Votre contact

Autres demandes: