La norme en matière d'automatisation dans la construction de machines est aujourd'hui encore l'API classique. Il existe de nombreuses possibilités de raccordement de capteurs et d'actionneurs à la commande. Les séries 750 I/O-SYSTEM et 767 SPEEDWAY permettent de répondre à la plupart des exigences. Ceci s'applique également au domaine de la construction de machines spécialisées, où des solutions modulaires sont nécessaires.
La construction de machines spécialisées a lieu chaque fois qu'il n'est pas possible d'utiliser des machines standard, telles que des centres d'usinage CNC, dans la production. On crée des machines qui exécutent fréquemment une grande variété d'étapes de production et qui sont ensuite combinées à des techniques de mesure et d'essai. Les exemples typiques sont les étapes d'assemblage et de montage lors de l'assemblage de produits complexes, tels que les pièces externalisées pour la construction automobile. Les machines spéciales sont toujours conçues et construites pour une tâche particulière. Pour permettre un certain degré de flexibilité et de répétabilité avec ces machines, malgré leur spécificité, elles sont souvent subdivisées en modules individuels (appelés « cellules ») dont chacun exécute un processus spécialisé. Un système de convoyage des pièces à usiner assure une progression automatique et sans heurts entre les différentes cellules. Cela simplifie également l'intégration des postes de travail manuels nécessaires dans la séquence.

Item no. 750-430
Entrée digitale à 8 canaux; DC 24 V; 3 ms