Comment DIMA peut-il fonctionner pour le navire?
Compte tenu de la complexité du paysage système à bord d'un navire, il est judicieux de permettre à chaque membre de la chaîne de valeur de se concentrer sur ses compétences clés : le fabricant du sous-système construit sa propre installation, y compris l'automatisation et la visualisation. L'intégrateur de systèmes et le chantier naval assemblent les sous-systèmes. L'armateur gère la logistique, bénéficie d'une meilleure protection de son investissement et réduit sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs clés. Dans le domaine de la construction mécanique, cette procédure est déjà une réalité. Cependant, dans le domaine de l'ingénierie électrique et des composants logiciels, les interfaces sont moins standardisées et les sous-systèmes sont étroitement liés, même au niveau de la gestion. Souvent, ils sont également automatisés de manière centralisée.En mettant en œuvre les mesures suivantes, une intelligence décentralisée pour des applications modulaires pourrait également être mise en place sur le navire :Premièrement, une structure d'automatisation décentralisée doit être établie dans les sous-systèmes. Deuxièmement, une interface logicielle avec un haut degré d'abstraction doit être décrite. Dans ce cas, un haut degré d'abstraction signifie que le sous-système est considéré comme un service. Les services peuvent notamment être démarrés, arrêtés et paramétrés. Il en va de même pour le système de contrôle des processus qui devient le niveau de contrôle des processus, qu'il démarre le moteur principal, les chaudières ou le système de climatisation. Troisièmement, ce sont des renseignements qui sont échangés à la place des données. Tout cela doit être fait selon une norme uniforme qui garantit l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs.