marine_schlepper_seil_2000x2000.jpg

Manutention de pont et grues

Par mer agitée ou dans les zones de protection de l'environnement, les remorqueurs modernes doivent escorter les plus gros navires en toute sécurité jusqu'au port. Dans ce secteur, le temps, c'est de l'argent au sens propre du terme.

Vos avantages avec WAGO en un coup d'œil :

  • Commande de vannes avec le WAGO-I/O-SYSTEM

  • Bibliothèque de contrôleurs CODESYS

  • Paramétrage des vannes proportionnelles avec WAGO-I/O-CHECK

WAGO dans les applications maritimes

Solutions pour la manutention de pont et grues

Nos solutions pour la manutention de pont et grues ont fait leurs preuves en haute mer et dans les conditions les plus difficiles.

Fermeture des écoutilles et sécurisation de la cargaison

Cela donne un avantage concurrentiel à ceux qui peuvent offrir leurs services presque « 24 heures sur 24 ». Des treuils et des machines hautement automatisés sur le pont offrent la meilleure protection possible lors des manœuvres en mer. Il en va de même pour le chargement et le déchargement à l'aide de grues et de systèmes de passerelles sur les parcs éoliens extraterritoriaux ou les plateformes de forage pétrolier. La commande directe des vannes proportionnelles est un point fort de ce système. Les amplificateurs de vannes coûteux et les solutions propriétaires appartiennent désormais au passé. Le paramétrage passe à l'automatisation au moment où la chaîne d'outils est de toute façon disponible.

Notre WAGO-I/O-SYSTEM 750 pose de nouveaux jalons :

  • Intégration dans des réseaux ETHERNET à redondance de média ou à haute disponibilité avec des modules conformes à SIL, ou simplement le WAGO-I/O-SYSTEM 750 classique

  • Modules spéciaux pour la commande directe de modules de vannes proportionnelles et de tous les autres modules de la gamme de produits – la solution la plus compacte pour chaque application!

Votre contact

Autres demandes: