Référence

L'automatisation adéquate pour les machines modulaires

La norme en matière d'automatisation dans la construction de machines est aujourd'hui encore l'API classique. Il existe de nombreuses possibilités de raccordement de capteurs et d'actionneurs à la commande. Les séries 750 I/O-SYSTEM et 767 SPEEDWAY permettent de répondre à la plupart des exigences. Ceci s'applique également au domaine de la construction de machines spécialisées, où des solutions modulaires sont nécessaires.
La construction de machines spécialisées a lieu chaque fois qu'il n'est pas possible d'utiliser des machines standard, telles que des centres d'usinage CNC, dans la production. On crée des machines qui exécutent fréquemment une grande variété d'étapes de production et qui sont ensuite combinées à des techniques de mesure et d'essai. Les exemples typiques sont les étapes d'assemblage et de montage lors de l'assemblage de produits complexes, tels que les pièces externalisées pour la construction automobile. Les machines spéciales sont toujours conçues et construites pour une tâche particulière. Pour permettre un certain degré de flexibilité et de répétabilité avec ces machines, malgré leur spécificité, elles sont souvent subdivisées en modules individuels (appelés « cellules ») dont chacun exécute un processus spécialisé. Un système de convoyage des pièces à usiner assure une progression automatique et sans heurts entre les différentes cellules. Cela simplifie également l'intégration des postes de travail manuels nécessaires dans la séquence.

Architecture d'automatisation sur mesure

factory_controller_tragschiene_750-375_2000x1500.jpg

Dans l'armoire de commande ou directement sur la machine

Automatisation modulaire pour les machines spécialisées

Pour une mise en œuvre optimale d'un concept modulaire dans la construction de machines spéciales, l'automatisation doit être basée sur une conception modulaire. Le système d'E/S de la série WAGO 750 et le SPEEDWAY de la série 767 offrent aux constructeurs de machines spéciales les outils parfaits à cet effet. La diversité des signaux d'entrée et de sortie possibles et la possibilité de combiner des entrées standard et des entrées de sécurité dans un système offrent aux ingénieurs système une flexibilité énorme.

Par Jürgen Pfeifer | 10-10-2016

Aperçu des produits

Entrée digitale à 8 canaux; DC 24 V; 3 ms
Item no. 750-430

Entrée digitale à 8 canaux; DC 24 V; 3 ms

Coupleur de bus de terrain PROFIBUS DP; 2ème génération; 12 MBd
Item no. 750-333

Coupleur de bus de terrain PROFIBUS DP; 2ème génération; 12 MBd

Entrée digitale à 16 canaux; DC 24 V; 3 ms
Item no. 750-1405

Entrée digitale à 16 canaux; DC 24 V; 3 ms

Coupleur de bus de terrain PROFINET IO; 3ème génération; Avancé
Item no. 750-375

Coupleur de bus de terrain PROFINET IO; 3ème génération; Avancé

Entrée analogique à 2 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended
Item no. 750-466

Entrée analogique à 2 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended

Entrée analogique à 2 canaux; 0 … 20 mA; Single-Ended; 16 bits
Item no. 750-472

Entrée analogique à 2 canaux; 0 … 20 mA; Single-Ended; 16 bits

Coupleur de bus de terrain PROFINET IO; 3ème génération; ECO Advanced
Item no. 750-377

Coupleur de bus de terrain PROFINET IO; 3ème génération; ECO Advanced