Intralogistique

Les industries d'aujourd'hui sont des études de technologie en mouvement. WAGO est depuis longtemps à l'avant-garde de l'optimisation, de l'intégration et de l'amélioration des nombreuses pièces mobiles de l'intralogistique en action. Nos solutions sont évolutives, fiables, sûres et économes en énergie, que le matériel soit stocké, récupéré ou déplacé rapidement sur la chaîne de production.

Points forts du produit

Module relais; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Chemin de fer; Indication d'état rouge; Largeur 6 mm; 2,50 mm²; gris
Item no. 859-390

Module relais; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Chemin de fer; Indication d'état rouge; Largeur 6 mm; 2,50 mm²; gris

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Item no. 750-8212

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pas 2,5 mm; 5 pôles; 100% protégé contre l'inversion; gris clair
Item no. 733-105

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pas 2,5 mm; 5 pôles; 100% protégé contre l'inversion; gris clair

Borne de passage pour 4 conducteurs; 2,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Item no. 280-646

Borne de passage pour 4 conducteurs; 2,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Borne de raccordement 4 conducteurs; sans contact de mise à la terre; 5 pôles; pour vis et écrou M3; 4 mm²; noir
Item no. 862-505

Borne de raccordement 4 conducteurs; sans contact de mise à la terre; 5 pôles; pour vis et écrou M3; 4 mm²; noir

Borne de base 2 conducteurs/2 broches; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gris
Item no. 769-171

Borne de base 2 conducteurs/2 broches; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gris

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,81 mm; 9 pôles; 100% protégé contre l'inversion; orange
Item no. 734-209

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,81 mm; 9 pôles; 100% protégé contre l'inversion; orange

Solutions

Systèmes de convoyage

Le déplacement rapide de produits et d'emballages dans l'espace nécessite des systèmes de composants bien conçus, fonctionnant tous de concert à la même vitesse vertigineuse. Ce que l'on appelait autrefois simplement « manutention » a récemment évolué pour devenir un ensemble hautement technique, souvent basé sur le nuage, de dispositifs câblés ou distants fonctionnant avec un haut degré de sophistication synchronisée.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Les PFC de WAGO peuvent être utilisés comme automates centraux pour la commande de dispositifs de sous-systèmes intelligents et répartis dans l'ensemble du réseau intralogistique.

  • La communication avec le système SCADA peut être réalisée à partir de l'API central via des protocoles tels que Modbus TCP, EtherNet/IP ou PROFINET.

  • Assurez la sécurité des réseaux d'usine grâce aux commutateurs Lean Managed économiques de WAGO.

Systèmes de stockage

Le stockage et la récupération de ces mêmes références distinctes sont tout aussi importants que le déplacement des matériaux dans l'espace physique. Au cours des dernières décennies, les entrepôts ont évolué, passant de simples labyrinthes d'étagères et de palettes emballées sous film plastique empilées au sol à des solutions plus analogiques comprenant des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) de haute technologie qui communiquent chaque dispersion avec précision et rapidité.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Connectez facilement les contrôleurs WAGO IIoT prêts à l'emploi dans l'usine à des serveurs basés sur le nuage via le protocole MQTT.

  • Nos E/S IP67 sur machine sont idéales pour les applications intralogistiques et, grâce à leurs capacités Bluetooth, leur configuration et leur maintenance sont simplifiées.

  • Fournissez des renseignements à vos collaborateurs connectés à l'aide des puissants IHM Touch Panel 600 de WAGO.

Votre contact

Autres demandes: