Dans les réseaux d'automatisation (en particulier les plus complexes), tout câble qui peut être éliminé réduit l'effort de câblage pour économiser de l'espace, de la main-d'œuvre et des coûts de matériel. Et c'est précisément ce que les nouveaux commutateurs PoE (Power-over-Ethernet) de WAGO peuvent faire pour les réseaux de toute taille.
Alimentation électrique et transfert de données via un câble ETHERNET : l'alimentation électrique par câble Ethernet (Power-over-Ethernet, PoE+) élimine la nécessité d'une connexion électrique séparée pour les appareils connectés aux commutateurs via le réseau IP. Les avantages sont évidents : le câblage est nettement plus rapide et permet de gagner de la place. De plus, des unités d'alimentation électrique séparées ne sont pas nécessaires, ce qui réduit encore les coûts. Pour répondre à un large éventail de besoins applicatifs, WAGO a développé trois variantes, chacune dotée d'une redondance en anneau pour assurer une communication fiable, même en cas de rupture de ligne.