Contrôleur et ordinateur WAGO Edge

Dans l'économie mondiale actuelle, la numérisation est devenue indispensable pour les installations de production modernes. Les entreprises exploitent les services du nuage pour optimiser leurs systèmes de production. La collecte de données en temps réel, qui constitue une partie importante de ce processus, peut s'avérer complexe. Cependant, grâce au contrôleur Edge et à l'ordinateur Edge de WAGO, les ingénieurs peuvent diviser cette tâche en petites cellules de travail faciles à gérer.

En combinant les attributs de la commande API déterministe en temps réel avec la médiation des données et le stockage d'un ordinateur personnel, les appareils Edge de WAGO incarnent la dualité du monde connecté intelligent d'aujourd'hui. En tant que passerelle entre les réseaux industriels, les systèmes SCADA et les services nuage, ces appareils connectent les personnes de l'entreprise à l'usine.

Connexion facile au nuage

Les données collectées peuvent être évaluées directement, affichées sous forme de graphiques et mises à disposition dans le nuage WAGO, par exemple. Le transfert peut être approprié pour les données particulièrement critiques, par exemple. Les deux nouveaux appareils offrent des avantages supplémentaires lorsque les données doivent être mises en mémoire tampon temporairement, par exemple dans les applications mobiles. Ils sont basés sur un matériel compatible avec les armoires électriques, peuvent être alimentés en 24 V et s'intègrent ainsi parfaitement dans l'environnement d'automatisation.

Équipés pour une sécurité élevée

Une puce TPM 2.0 permet d'utiliser un mécanisme de cryptage pour garantir la sécurité des données. Une grande partie du logiciel des appareils est libre, ce qui leur garantit de toujours bénéficier de la meilleure technologie logicielle, car la grande communauté libre vérifie en permanence le code source et fournit des corrections de bogues. Outre les applications RPV standard, les appareils sont ouverts à des solutions de sécurité spéciales telles que Tosibox et Hooc. Ainsi, en plus de la solution RPV propre à WAGO, les utilisateurs peuvent également accéder à d'autres solutions de maintenance à distance avec un haut niveau de sécurité, conformément au principe #ouvertetfacile.

Contrôleur WAGO Edge

Le contrôleur Edge est équipé d'un processeur quadricœur ARM Cortex-A9 et offre un large choix d'interfaces, dont deux ports ETHERNET, un port CANopen et deux ports USB. Il dispose également d'une interface série et de quatre entrées/sorties numériques pour connecter des appareils ou des capteurs locaux.

Vos avantages :

  • Intégration facile dans les systèmes existants

  • Installation peu encombrante

  • Possibilité de configuration de projet dans l'environnement e!COCKPIT familier

Interagissez avec le contrôleur Edge pour en savoir plus

Ordinateur WAGO Edge

Lorsque les exigences en matière de puissance de calcul et de mémoire sont élevées, WAGO offre la solution idéale avec l'ordinateur Edge. Il est équipé d'un processeur Atom quadricœur de 1,91 GHz et du système d'exploitation Debian Linux standard. Les utilisateurs peuvent exploiter des ressources abondantes et modéliser l'ensemble des processus d'automatisation.

WAGO propose également un ordinateur Edge (752-9800) équipé d'un processeur Intel i7 double cœur, de 16 Go de RAM et de 256 Go de mémoire flash pour exécuter des applications puissantes dans des conteneurs Docker afin d'améliorer les performances de l'usine. Cet ordinateur est idéal pour les utilisateurs Linux qui souhaitent disposer d'un ordinateur de qualité industrielle pour exécuter des applications telles que Node Red, Grafana, l'IA, les jumeaux numériques et bien plus encore.

Vos avantages :

  • Offre une puissance de calcul élevée et un stockage évolutif.

  • Compact et nécessitant peu d'entretien

  • Permet l'utilisation de logiciels standard

Interagissez avec l'ordinateur Edge pour en savoir plus

DISPOSITIFS PÉRIPHÉRIQUES HAUTES PERFORMANCES POUR LA SURVEILLANCE DES MACHINES ET DES SYSTÈMES

Que sont les périphériques EDGE et comment peuvent-ils aider votre entreprise?

MM-19863_Landingpage_WAGO_Egde_Devices_WAGO1170_2000x1125.jpg

« Grâce aux nouveaux périphériques, le dernier kilomètre n'est plus un obstacle; les environnements IT et OT fusionnent. »

Dr André Kleine, Dr André Kleine, chef de produit IHM et contrôleurs Edge

Webinar_Docker_WAGO9320_Jens_Sparmann_2000x1125.jpg

« Les deux nouveaux périphériques s'intègrent parfaitement dans l'environnement d'automatisation. »

Jens Sparmann, spécialiste des systèmes de sécurité

Nuage

Vous souhaitez utiliser vos machines, vos systèmes et les données de vos bâtiments pour les contrôler et les analyser dans le nuage? Profitez de nos solutions ouvertes pour une connexion simple et sécurisée. En quelques étapes, vous disposez d'une vue d'ensemble de tous les renseignements pertinents, indépendamment du site, et pouvez identifier les possibilités d'optimisation et initier directement des changements. Vous décidez seul du système de nuage auquel envoyer vos données via MQTT – par exemple, Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud ou SAP Cloud.

Votre contact WAGO

Autres demandes: