Nouveautés

Nouvelle variante de télécontrôle du contrôleur WAGO PFC200 avec PROFIBUS DP Master

Le nouveau contrôleur PFC200 de WAGO avec PROFIBUS DP Master crée des passerelles entre les esclaves PROFIBUS DP et les protocoles de télécommande en prenant en charge les protocoles de télécommande CEI 60870-5-101/-103/-104, CEI 61850/61400-25 et DNP3. La nouvelle variante PFC200 apporte des capacités de mise en réseau supplémentaires aux applications de réseaux d'électricité, d'eau et de gaz. Cette version à température étendue prend également en charge des températures de fonctionnement comprises entre −20 °C et +60 °C pour répondre à toutes les exigences strictes de la technologie de télécontrôle.

Aperçu des produits

Programmation simple, communication sécurisée

Le nouveau contrôleur PFC200 de WAGO utilise le système d'exploitation temps réel Linux® et peut être programmé à l'aide du logiciel de configuration WAGO-I/O-PRO, qui a fait ses preuves dans l'industrie et qui est basé sur CODESYS. Les fichiers GSD peuvent être facilement lus via le configurateur PROFIBUS intégré. Une multitude de mesures de sécurité complètes, notamment SSL/TLS 1.2, SSH, VPN et un pare-feu, protègent les données de production sensibles.

Contrôleur éprouvé avec de nouvelles fonctionnalités

Le puissant contrôleur PFC200 intègre des fonctions de télécontrôle et s'appuie sur des interfaces ETHERNET et CAN éprouvées, comme les autres contrôleurs de la gamme PFC200. Le nouveau contrôleur, doté d'une interface PROFIBUS DP Master et de fonctions de télécontrôle, dispose également d'un grand nombre d'homologations, ce qui lui permet d'être utilisé dans pratiquement toutes les applications. De plus, la quasi-totalité des plus de 500 modules d'E/S du système WAGO-I/O-SYSTEM est prise en charge par le bus local de la série 750 de WAGO. Cela signifie qu'en plus des modules d'E/S numériques et analogiques, plusieurs modules spécialisés (par exemple, un module de mesure de puissance triphasée) sont disponibles pour l'enregistrement et le traitement de signaux très variés.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg

Automates programmables pour un contrôle économique

Les tâches de contrôle, petites ou grandes, doivent être rentables. WAGO a le contrôleur adapté à chaque tâche et à chaque exigence.