picoMAX® eCOM
picoMAX ® eCOM est la version encore plus économique et compacte sans le boîtier à broches pour les applications de circuits imprimés enfichables. Avec un espacement des broches de 3,5, 5,0 et 7,5 mm (0,138, 0,197 et 0,295 po), ce système de connecteurs femelles enfichables pour le soudage direct des circuits imprimés est prêt pour vos applications à faible coût.
Avantages :
Connexion universelle pour tous les types de conducteurs
Terminaison Push-in CAGE CLAMP® pour les conducteurs rigides et ferromagnétiques
Disponibles sous forme de bornes droites ou coudées pour circuits imprimés
Disponibles pour des conducteurs de 0,2 à 1,5 mm² (24 à 14 AWG) (variante 3.5) ainsi que de 0,2 à 2,5 mm² (24 à 12 AWG) (variante 5.0, 7.5)
Les broches de soudure préchargées permettent le soudage direct du connecteur complet
Peut être retiré de la carte de circuit imprimé pendant la maintenance comme un connecteur enfichable
Des connecteurs de différentes longueurs peuvent être assemblés côte à côte sans perte de pôle, ce qui permet de gagner de la place sur le circuit imprimé