787-1702 | CA 100 à 240 V | CC 24 V (22 à 26 V) | 1,25 A | -20 °C à +60 °C | 30 x 99 x 90 | EN 60335-1, UL 508, UR 60950 |
787-1712 | CA 100 à 240 V | CC 24 V (22 à 26 V) | 2,5 A | -20 °C à +60 °C | 40 x 99 x 90 | EN 60335-1, UL 508, UR 60950 |
787-1722 | CA 100 à 240 V | CC 24 V (22 à 26 V) | 5 A | -20 °C à +60 °C | 60 x 99 x 130 | EN 60335-1, UL 508, UR 60950 |
787-1732 | CA 100 à 240 V | CC 24 V (22 à 26 V) | 10 A | -20 °C à +60 °C | 70 x 99 x 165 | EN 60335-1, UL 508, UR 60950 |
787-1701 | CA 100 à 240 V | CC 12 V (10 à 14 V) | 2 A | -20 °C à +60 °C | 30 x 99 x 90 | EN 60335-1, UL 508, UR 60950 |
787-1711 | CA 100 à 240 V | CC 12 V (10 à 14 V) | 4 A | -20 °C à +60 °C | 40 x 99 x 90 | EN 60335-1, UL 508, UR 60950 |
787-1721 | CA 100 à 240 V | CC 12 V (10 à 14 V) | 8 A | -20 °C à +60 °C | 60 x 99 x 130 | EN 60335-1, UL 508, UR 60950 |