landingpage-epsitron-2000x2000_V2.jpg

Alimentations électriques WAGO Eco et Compact – la bonne taille, le bon prix

Économique. Polyvalent. Sûr.

  • Triplez vos économies avec les alimentations électriques Eco et Compact de WAGO, grâce à des coûts d'achat réduits, une installation facile et un fonctionnement sans entretien.

  • Économique pour les applications de base

  • Idéal pour les applications industrielles et de construction, ainsi que pour les appareils conformes à la norme EN 60335

  • L'alimentation électrique appropriée pour une installation dans n'importe quelle orientation grâce aux options de montage sur rail DIN et à vis – décidez vous-même!

  • Les alimentations électriques Eco et Compact de WAGO répondent toutes deux aux exigences de sécurité de la norme EN 60335-1.

  • Ces alimentations électriques sont idéales pour les appareils ménagers et commerciaux conformes à la norme EN 60335-2-x (par exemple, les pompes à chaleur, les centrales électriques, les machines de service et les machines à sous).

Aperçu des produits

Alimentations électriques WAGO Eco et Compact

Alimentation électrique WAGO Eco

Vos avantages :

  • Conception élancée permettant d'économiser de l'espace dans l'armoire de commande

  • Options de montage polyvalentes

  • Peuvent être installées dans des armoires de commande et des appareils

  • Technologie de connexion CAGE CLAMP® éprouvée

  • Économique pour les applications de base

Copact-Stromversorgungen_2000x1125.jpg

Alimentations électriques WAGO Compact

Vos avantages :

  • Les options de montage sur rail DIN et à vis ouvrent un large éventail d'applications

  • Dispositif d'installation intégré au rail DIN, jusqu'à 144 W de puissance de sortie

  • Idéal pour les appareils ménagers conformes à la norme EN 60335-1

  • Installation rapide grâce aux connecteurs enfichables picoMAX® avec technologie de connexion push-in

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: