WAGO –- l'histoire fondatrice

1960-1969

Prêt pour la conquête du marché mondial

En 1961, Wolfgang Hohorst rejoint l'entreprise et apporte avec lui de nombreuses idées nouvelles. Sa vision : la technologie des bornes à ressort : meilleure, plus sûre, plus économique - avec cette incitation, il aimerait mettre l'entreprise sur la bonne voie après son arrivée. L'une de ses décisions tournées vers l'avenir en 1966 a été la première utilisation mondiale de polyamide 6.6 au lieu de thermodurcissable pour les boîtiers des bornes. En outre, dans les années 1960, des connecteurs et des bornes à souder avec des connexions à ressort pour cartes de circuits imprimés ont élargi la gamme de produits de la société et l'utilisation de la technologie à bornes à ressort dans les bornes de condensateurs et de ballast a finalement permis à WAGO d'entrer dans l'industrie de l'éclairage.

Les développements de produits et des événements des années 1960

1961 : Wolfgang Hohorst rejoint l'entreprise.

1963 : Première borne avec connexion enfichable à 4 fils pour l'industrie des ascenseurs et de la signalisation

1964 : Première borne PCB modulaire avec connexion à ressort

1965 : Premier connecteur pour circuits imprimés avec connexion à ressort

1966 : Première utilisation du polyamide 6.6 dans le monde pour les bornes

1968 : Première borne enfichable sans vis pour condensateurs

1969 : Première borne à vis/enfichable pour ballasts

Étapes dans les années 1960

1967

Le triomphe des circuits imprimés - WAGO est à l'avant-garde

Jusqu'en 1967, il n'existait pas de connecteurs ni de bornes soudables avec connexions à ressort pour les circuits imprimés. WAGO développe donc les premiers connecteurs directs pour circuits imprimés avec technologie de connexion à ressort pour conducteurs massifs et fins de 0,2 à 1 mm⊃2. Les connecteurs sont modulaires et sont disponibles en 12, 18, 24, 30 et 36 pôles. Dans le même temps, WAGO présente à la fin des années 1960 la première famille de bornes pour circuits imprimés avec technique de connexion à ressort et douille de test intégrée. La structure modulaire des bornes permet de fabriquer un nombre illimité de pôles de manière particulièrement rentable. L'entrée de WAGO dans le domaine des composants de connexion pour circuits imprimés a réussi.

1967

Premières expériences avec des composants pour circuits imprimés

Le fabricant de systèmes d'ascenseurs Otis est un acheteur important de bornes sur rail à deux étages depuis 1964 et prévoit d'introduire des circuits imprimés en 1965. Pour y parvenir, l'entreprise recherche des connecteurs câblés à l'arrière des armoires de commande et permettant d'enficher les circuits imprimés directement par l'avant. Une petite révolution pour la construction d'armoires dans l'industrie des ascenseurs. La proposition de design de WAGO est immédiatement acceptée et Otis devient le premier et le plus gros acheteur de connecteurs pour circuits imprimés. De nombreux petits acheteurs suivent. En parallèle, Siemens Erlangen est à la recherche d'une borne pour circuits imprimés avec technique de raccordement à ressort, car ils ont déjà acquis de bonnes expériences avec le raccordement à ressort grâce à la borne en bloc WAGO. Après quelques semaines, les premiers échantillons des bornes pour circuits imprimés WAGO ont été accueillis avec enthousiasme. Et les bornes sont ensuite distribuées avec succès à d'autres clients.

1968

Premières bornes à ressort intégrées dans des condensateurs et ballasts

Dès 1968, WAGO développe en collaboration avec la société Bosch la première borne enfichable sans vis pour condensateurs. Un produit à succès qui devient peu de temps après standard chez Bosch et AEG. Sur la base de ce succès, WAGO développe en 1969 la première borne à vis/enfichable pour ballasts. C'est le début de la technologie de connexion à ressort dans l'industrie de l'éclairage.

1968

Accès au marché de l'industrie de l'éclairage

Les bornes à ressort pour ballasts et condensateurs sont des stimulateurs pour la technique de connexion à ressort dans l'industrie de l'éclairage. La raison : les luminaires sont exclusivement câblés de manière rigide. Avec les bornes à ressort, le travail de câblage est maintenant réduit à l'enfichage du conducteur - un gain de temps énorme ! Les bornes pour condensateurs et ballasts sont un succès de plusieurs décennies pour WAGO. Une réussite qui pousse WAGO à développer des barrettes à bornes pour le câblage interne et le raccordement au réseau des luminaires.

Depuis lors jusqu'à maintenant

Découvrez ici les prochaines décennies de l'histoire de l'entreprise WAGO