WAGO –- l'histoire fondatrice

11 mars 2024

2020-aujourd'hui

WAGO fait avancer la transition énergétique

En ces temps difficiles, WAGO se concentre encore plus sur l'économie durable et l'intègre dans sa vision : « We are the backbone of a sustainable and smart connected world ». Pour répondre à cette exigence, WAGO a ancré la durabilité comme objectif central dans sa stratégie d'entreprise. Avec la nouvelle Business Unit SOLUTIONS, WAGO mise sur des solutions spécifiques au client et se concentre sur des applications qui stimulent la transition énergétique. En 2021, l'entreprise franchit pour la première fois la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires. La même année, le nouveau CEO Dr. Heiner Lang prend la tête de l'entreprise. LE CEO Sven Hohorst rejoint le conseil consultatif du groupe WAGO.

Les développements de produits et des événements des années 2020

2021 : Création de la Business-Unit SOLUTIONS

2021 : WAGO dépasse la barre des 1 milliards d'euros.

2021 : Heiner Lang devient CEO du groupe WAGO.

2021 : Borne à leviers Inline WAGO

2022 : Contrôleur WAGO Compact 100 pour des solutions d'automatisation plus petites

Étapes marquantes des années 2020

2021

Nouvelle Business-Unit SOLUTIONS

Avec la création de la nouvelle Business-Unit SOLUTIONS, WAGO mise sur des solutions qui sont parfaitement adaptées aux exigences et aux applications des clients, tout en économisant des ressources, du temps et de l'argent grâce à l'efficacité et la durabilité.

2021

La transition énergétique de près

Avec la nouvelle Business-Unit, WAGO élargit sa gamme d'offres avec des solutions complètes de systèmes pour les marchés de la technique du bâtiment, de la distribution d'énergie, de la mise en réseau d'infrastructures, de la construction de machines et de systèmes, des installations de production industrielles et de l'industrie ferroviaire. L'accent est mis sur les applications dans les domaines de l'énergie intelligente, du bâtiment intelligent et de l'usine intelligente, qui stimulent la transition énergétique.

2021

Borne à leviers Inline WAGO

WAGO élargit sa gamme de bornes de connexion 221 avec un raccordement de conducteur innovant pour tous les types de conducteurs de 0,2 à 4 mm². La borne à leviers Inline est appropriée pour une connexion universelle de conducteur dans le sens traversant.

2021

Tous les avantages de la série 221 dans un design mince

Incroyablement simple, rapide et sûr - c'est ce que représente la nouvelle borne à leviers Inline de WAGO. Elle combine tous les avantages bien connus de la borne de connexion série 221 dans un design compact : une connexion pour tout type de conducteurs qui, grâce à la technologie à levier, ne nécessite pas d’outil et offre un raccordement fiable. En tant que moyen de connexion universel, elle est non seulement adaptée aux applications d'installation nécessitant peu d'espace, mais elle ouvre également de nombreuses nouvelles connexions, telles que la connexion de passage de câbles d'installation dans des boîtes de dérivation ou des connexions volantes. Elle est parfaitement adaptée pour les installations de laboratoire et de test ou les bancs d'essai de production - utilisable sans outils avec un raccordement sécurisé des conducteurs.

Depuis lors jusqu'à maintenant

Découvrez ici les prochaines décennies de l'histoire de l'entreprise WAGO