Sujets

EnOcean – Technologie radio sans pile pour les bâtiments

EnOcean offre le plus grand confort tout en consommant peu d'énergie. Grâce aux modules radio EnOcean, vous pouvez commander sans fil, par exemple, des lumières et des stores – pour des concepts techniquement et esthétiquement innovants dans le domaine de l'automatisation des bâtiments.

Produits EnOcean de WAGO

EnOcean expliqué simplement

Les interrupteurs et les capteurs radio basés sur la technologie EnOcean exploitent l'énergie ambiante pour leur alimentation électrique, par exemple les interrupteurs à partir de la force d'actionnement ou les capteurs à partir de l'énergie lumineuse. Pour ce faire, la technologie dite de « récupération d'énergie » génère des niveaux d'énergie de 50 µW, suffisants pour transmettre des signaux radio jusqu'à 300 m à l'air libre (30 m dans les bâtiments). EnOcean communique via des passerelles avec tous les systèmes de bus disponibles (par exemple, KNX ou BACnet) dans le bâtiment. Chaque émetteur a une adresse unique et communique avec une unité de réception. Malgré l'énergie limitée dont ils disposent, ces appareils électroniques très efficaces peuvent transmettre le signal plusieurs fois, ce qui garantit une grande fiabilité de transmission.

Pas de perçage : l'utilisation d'EnOcean pour l'automatisation des bâtiments

L'un des grands avantages d'EnOcean est la possibilité de monter des interrupteurs et des capteurs utilisant EnOcean sur des murs ou des surfaces vitrées dans l'ensemble du bâtiment sans avoir à percer de trous. EnOcean est particulièrement adapté aux rénovations où la pose de câbles est difficile, voire impossible. En outre, l'aspect ou les matériaux (par exemple, les murs en verre) peuvent également rendre l'utilisation de la technologie EnOcean idéale.

enocean.jpg

Avantages de WAGO et EnOcean :

EnOcean est une technologie qui présente de nombreux avantages, notamment lorsqu'elle est combinée avec d'autres systèmes de bus (par exemple, DALI ou SMI). De plus, la gamme de produits de WAGO comprend des interfaces pour tous les sous-systèmes concernés. Elles peuvent être combinées avec les contrôleurs WAGO selon les besoins pour une solution globale. EnOcean est par exemple utilisé en combinaison avec les solutions flexROOM® et de gestion de l'éclairage de WAGO.