Sujets

Connexion pour tous les types de compteurs de consommation : M-Bus

Le M-Bus – un bus de terrain dont le coût est intrinsèquement optimisé

Le système M-Bus, basé sur un modèle de communication maître/esclave, peut fonctionner en ligne, en étoile ou en arborescence. Le maître alimente le bus série et traite les données des esclaves M-Bus (appareils de mesure).

Le M-Bus expliqué simplement

Le M-Bus (Meter Bus) est un bus de terrain économique pour la transmission des données de consommation d'énergie. Un maître central (dans le cas le plus simple, un contrôleur WAGO avec un inverseur de niveau en aval) communique via un bus à deux fils (jusqu'à 250 esclaves maximum par segment) avec les appareils du bus (par exemple, compteur de chaleur, compteur d'eau, compteur électrique, compteur de gaz), ainsi qu'avec tous les types de capteurs et d'actionneurs.

Utilisation du M-Bus

Le M-Bus est utilisé pour lire les données de consommation d'énergie des compteurs électriques, des compteurs de chaleur, des compteurs de gaz, des compteurs d'eau et de divers capteurs et actionneurs de différents fabricants. En tant que système efficace de mesure des données de consommation, le M-Bus est souvent utilisé dans le domaine des systèmes de contrôle des bâtiments.

m-bus_systemgrafik_xx_170124_v2_2000x1125.jpg