MODBUS TCP/IP – Communication rapide et simple
MODBUS TCP établit une communication client/serveur. La seule condition est que les nœuds se trouvent dans la même plage d'adresses IP.
Un réglage supplémentaire est effectué par l'intermédiaire de l'adresse de l'appareil, mais il ne peut pas être effectué manuellement sur les produits de tous les fabricants. Par exemple, vous pouvez utiliser l'adresse de l'appareil pour atteindre le nœud MODBUS RTU connecté à la passerelle en adressant l'adresse IP de ce dernier via une passerelle MODBUS-TCP-MODBUS-RTU. Depuis 2007, MODBUS/TCP est spécifié dans la norme IEC 61158 et est référencé dans IEC 61784-2 en tant que CPF 15/1.