Sujets

La norme pour le contrôle des moteurs : SMI

« Standard Motor Interface » (Interface moteur standard) est une interface cohérente pour les entraînements électriques.

SMI a été développée pour connecter des moteurs avec des circuits électroniques intégrés pour des applications dans les volets et les systèmes de protection solaire.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1125.jpg

SMI expliqué simplement

L'INTERFACE MOTEUR STANDARD (SMI) est l'interface électrique normalisée pour les moteurs de volets roulants et de stores.

Des fabricants européens renommés ont collaboré pour former le groupe de travail SMI et ont développé l'interface moteur numérique. Cette interface normalisée permet de commander les moteurs avec précision au moyen d'ordres de commutation et de télégrammes.

Caractéristiques du système :

  • Selon l'application, jusqu'à 16 moteurs peuvent être commandés électriquement en parallèle.

  • Les contrôleurs et les entraînements sont reliés par une ligne à cinq fils avec l'alimentation électrique et la transmission des données.

  • Positionnement intermédiaire de haute précision

  • Interrogation des positions actuelles du moteur

  • Rétroaction du moteur avec renseignements de diagnostic

smi_grafik_gesamt_2000x1125.jpg