Loesungen_Modulare-Software_2000x1125.jpg

Logiciel modulaire

Automatisation ouverte avec WAGO

« L'automatisation rencontre l'informatique »
Reliez les mondes de l'ingénierie moderne.

Découvrez les possibilités de nos plateformes d'automatisation ouvertes. Que vous vous sentiez plus à l'aise dans le monde de la programmation d'API ou de la programmation embarquée : chez nous, vous pouvez utiliser vos outils logiciels et langages de programmation préférés, car nous combinons le meilleur des deux mondes. Nous vous offrons une flexibilité et une indépendance maximales, ainsi que la possibilité de mettre en œuvre des solutions d'automatisation et informatiques sur une seule et même plateforme.

software_ecockpit_2000x2000px.jpg

Programmation d'API

Notre logiciel d'ingénierie e!COCKPIT est prêt pour votre programmation d'API. Il est basé sur la norme industrielle CODESYS V3, qui permet le développement de logiciels dans les langages de programmation d'API IEC 61131-3 (ST, FBD, LD, IL et SFC) ainsi que CFC. L'environnement de programmation éprouvé vous facilite la prise en main : les programmes existants peuvent être réutilisés et développés sans avoir à apprendre un nouveau logiciel. Vous pouvez ainsi tirer parti de paradigmes modernes, tels que la programmation orientée objet (POO) et les technologies de visualisation actuelles.

Loesungen_Modulare_Software_2000x2000.jpg

Linux embarqué

Le système d'exploitation Linux® de nos contrôleurs PFC100 et PFC200 vous offre, en tant qu'utilisateur, un système d'exploitation léger et sécurisé présentant de nombreux avantages. Comme il est libre, vous pouvez adapter le code source à vos besoins à tout moment. De plus, le système d'exploitation fait l'objet d'une optimisation continue par la communauté libre active, ce qui vous permet de rester à jour et prêt à vous adapter aux évolutions futures, notamment en matière de sécurité.

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: