Loesungen_Cyber-Security_2000x1125.jpg

Cybersécurité

Automatisation ouverte avec WAGO

L'ouverture et la sécurité s'excluent-elles mutuellement?
Bien au contraire, jugez-en par vous-même!

La numérisation rend vos données de machine, de système et de bâtiment disponibles partout dans le monde. Pour garantir l'intégrité de vos renseignements lors des attaques et des transferts sur le web, il est nécessaire de les protéger.
Nos contrôleurs PFC100 et PFC200 vous permettent d'être toujours en sécurité. Découvrez comment ces contrôleurs chiffrent les renseignements directement dans le contrôleur, puis les transmettent au nuage via IPsec ou OpenVPN.

Conformité optimale aux exigences de sécurité

Processus de développement certifiés selon IEC 62443-4-1
Dans de nombreux secteurs, la sécurité informatique et la cybersécurité jouent un rôle de plus en plus important. C'est particulièrement vrai pour les infrastructures essentielles, dont la défaillance entraînerait des goulets d'étranglement durables ou perturberait considérablement la sécurité publique. On peut citer par exemple les systèmes dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, des eaux usées et des infrastructures de transport, ainsi que dans le secteur financier et la chaîne d'approvisionnement alimentaire. En plus des équipements et des systèmes actuels, des bâtiments tels que des centres logistiques et des entrepôts frigorifiques doivent également être pris en considération.

Loesungen_Cyber_Security_2000x2000.jpg

Cybersécurité conçue par WAGO

Pendant de nombreuses années, les données des machines n'étaient évaluées et utilisées que dans l'usine de fabrication où elles avaient été générées. Le risque d'accès non autorisé aux données était donc relativement faible. L'utilisation de mesures classiques de défense en profondeur garantissait une bonne protection des données des machines.

Les contrôleurs PFC100 et PFC200 de WAGO chiffrent les renseignements directement dans le contrôleur et transmettent ensuite les données au nuage via IPsec ou OpenVPN. Cela garantit une protection optimale des données de la machine contre les accès non autorisés.

Pas à pas vers la solution :

  • Auparavant : les données restaient dans l'atelier de fabrication.

  • Numérisation : la défense en profondeur comporte des risques.

  • La solution : le chiffrement des données se fait dans le contrôleur.

digitalisierung_cyber-security_rechnerkabel_mann_tablet_GettyImages-513087873_1_2000x2000.jpg

Livre blanc : la sécurité informatique dans les installations de production

Les cyberattaques contre les systèmes d'automatisation et les infrastructures critiques se multiplient. Comment les entreprises peuvent-elles se protéger efficacement contre les cyberattaques?

Notre livre blanc « Sécurité informatique dans les installations de production : introduction aux petites et moyennes entreprises » apporte des réponses. Découvrez comment vous pouvez obtenir une protection optimale de vos systèmes grâce à une approche intégrée avec une « défense en profondeur ».

Le contenu essentiel du livre blanc comprend :

  • Les normes qui jouent un rôle dans le domaine de la sécurité informatique

  • Plan en dix points pour la protection contre les cyberattaques

  • Exigences relatives aux futurs systèmes d'automatisation

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Pare-feu intégré en standard dans les PFC100 et PFC200

Le développement de la mise en réseau a suscité des préoccupations croissantes en matière de sécurité informatique. C'est pourquoi les fabricants et les opérateurs de machines redoublent d'efforts pour protéger les données de leurs propres machines. Les contrôleurs PFC100 et PFC200 de WAGO sont équipés d'un pare-feu intégré qui protège contre l'accès non autorisé au réseau.

Vos avantages :

  • Prise en charge de tous les protocoles d'échange de données sécurisés pertinents : SNMP v3, SFTP, FTPS, HTTPS et SSH

  • Autres protocoles pris en charge : DHCP, DNS, FTP, TELNET et Modbus® TCP/UDP

  • Un pare-feu intégré est fourni en standard, avec des règles préconfigurées pour la configuration de listes blanches/noires ou de filtres MAC.

  • Possibilité de configurer le contrôleur conformément aux exigences énoncées dans le livre blanc du BDEW (Association fédérale des industries de l'énergie et de l'eau) et dans le catalogue de sécurité du BSI-IT (Office fédéral de la sécurité de l'information).

En savoir plus

Votre contact WAGO

Autres demandes: