Sujets

Sécurité intrinsèque en zone Ex

Avec sa série 750 XTR, WAGO propose depuis 2014 une solution qui élargit la plage d'utilisation des machines et des installations en ce qui concerne les conditions environnementales et les facteurs d'interférence externes, tout en offrant le plus haut degré de flexibilité. Des températures allant de −40 °C à 70 °C, des vibrations jusqu'à 5 g ou des altitudes jusqu'à 5'000 m au-dessus du niveau de la mer : le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR peut être utilisé partout. Il est également doté d'une immunité accrue aux tensions d'impulsion et aux interférences, conformément à la norme EN 60870-2-1.

Depuis le début, WAGO n'a cessé de développer et d'optimiser la série 750 XTR pour sa clientèle à travers le monde. WAGO a défini une nouvelle dimension d'utilisation avec le dernier développement de la série 750 XTR. Une chose est sûre : les nouveaux modules d'E/S à sécurité intrinsèque ne sont pas seulement adaptés aux environnements chauds et froids, ils sont également disponibles pour les zones dangereuses.

Exigences strictes pour les ingénieurs et les machines

Les ingénieurs sont constamment confrontés au défi de concevoir des machines et des systèmes de la manière la plus économique et la plus efficace possible tout en fournissant un produit fini pour le marché mondial. La complexité des réglementations d'importation, des normes et des directives locales constitue un facteur déterminant. Les conditions environnementales différentes et parfois extrêmes dans lesquelles l'équipement est utilisé sont beaucoup plus évidentes et tout aussi exigeantes. Les conditions climatiques vont de températures modérées en Europe centrale à de fortes fluctuations de température entre le jour et la nuit en Asie centrale, à une forte humidité en Indonésie, à une extrême aridité dans les Andes, aux hivers glaciaux de Sibérie. Les systèmes mobiles doivent également couvrir un éventail aussi large que possible d'applications. Une plate-forme de forage peut être déployée juste au large de la côte brésilienne, dans les gisements de haute altitude du nord de la Norvège et du Canada ou au milieu du désert arabe. Il en va de même pour les superstructures de pont des pétroliers ou des paquebots qui manœuvrent sur les océans de notre monde.

Flexibilité maximale au-delà des limites de zone

Avec sa dernière innovation de la série XTR, WAGO fournit un système qui peut être utilisé pour les signaux provenant à la fois de zones non dangereuses et de zones à sécurité intrinsèque. Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR peut être utilisé à la fois en dehors des zones dangereuses et dans la zone 2/22 à l'intérieur d'un boîtier homologué. Tous les modules sont homologués ATEX/IECEx pour une utilisation en zone 2/22. Outre les signaux standard des capteurs et actionneurs en Zone 2/22, les capteurs et actionneurs à sécurité intrinsèque en Zones 0/20 et 1/21 peuvent également être intégrés via les modules E/S dans le boîtier bleu. La partie à sécurité intrinsèque du système de commande doit être démarrée avec le module d'alimentation du bus Ex-i; celui-ci régule la tension d'entrée de 24 V (−25 % à +30 %) à 24 V +/- 0,3 V, en la limitant à 26,8 V max. en cas de défaillance. Le module évite ainsi l'apparition d'étincelles inflammables en cas de défaillance.

Le module d'E/S adapté à chaque dispositif de terrain

Pour se protéger contre d'éventuelles interférences provenant de la zone non intrinsèquement sûre du système de contrôle, l'alimentation électrique Ex i est installée dans un boîtier plus large qui garantit la distance de sécurité requise de 50 mm. Les modules étroits de 12 mm ou 24 mm pour les signaux d'entrée et de sortie numériques et analogiques, les mesures de température via des capteurs de résistance et des potentiomètres ou les signaux de comptage sont connectés à droite de l'alimentation électrique Ex i. Selon le module, jusqu'à huit canaux sont disponibles. Outre les variables principales, jusqu'à trois variables secondaires peuvent être lues via le protocole HART, par l'intermédiaire de l'un des modules d'entrée analogique à 2 canaux (750-484/040-000). Cela peut permettre de supprimer des points de mesure supplémentaires dans les configurations correspondantes. Qu'il s'agisse de fins de course de vannes d'arrêt, d'électrovannes à tiroir ou de contrôle de vannes de régulation et de retour de position, la série 750 XTR fournit le module d'E/S à sécurité intrinsèque adapté à chaque dispositif de terrain.

Des propriétés eXTRêmes pour des exigences extrêmes

Le XTR dans la désignation du module signifie environnements « eXTRêmes ». La plage de température ambiante admissible de −40 °C à +70 °C permet d'utiliser les modules dans toutes les zones climatiques sans avoir à prévoir de protection supplémentaire avec des systèmes de climatisation ou de chauffage. L'immunité du module aux tensions impulsionnelles et aux interférences lui permet même d'être utilisé dans des systèmes à moyenne tension. De plus, grâce à leur extrême résistance aux vibrations et aux chocs, les modules XTR pour la zone à sécurité intrinsèque répondent même aux exigences des véhicules ferroviaires et conviennent à une installation sur les moteurs diesel marins. Toutes les cartes de circuits imprimés sont recouvertes d'un vernis protecteur, afin de protéger l'électronique de puissance et les pistes conductrices contre la condensation à court terme.

750 XTR : polyvalent, évolutif et fiable

Cette combinaison d'exigences de sécurité intrinsèque et de résistance aux conditions environnementales extrêmes rend le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR inestimable pour les systèmes de l'industrie pétrolière et gazière dans le secteur en amont (extraction, traitement) et en aval (transport, raffinage), ou les systèmes extérieurs exposés à des cycles de température extrêmes. Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR ne fonctionne pas seulement comme un système d'E/S purement distant, mais offre également un système de contrôle polyvalent, fiable et tourné vers l'avenir avec les contrôleurs PFC haute performance.

Efficacité accrue et minimisation des coûts

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR facilite le développement de concepts d'automatisation optimisés et applicables à l'échelle mondiale pour les systèmes et les machines. Il est ainsi possible de réduire les dimensions des systèmes de climatisation et de ventilation, voire de les omettre, et de diminuer le coût de la protection contre les surtensions. Les dépenses des fabricants liées à l'assistance produit et les coûts de maintenance et de stockage chez le client final sont également minimisés. Les fabricants et les opérateurs bénéficient ainsi de nombreux avantages.

Auteurs : Benjamin Böhm, Manfred Kühme | WAGO