loesungen_explosionsschutz_gettyimages-516574318_2000x1125.jpg

Produits de protection contre les explosions

Notre gamme flexible de produits de protection contre les explosions peut être combinée de manière sûre, économique et dans une taille adaptée à votre application, et ce grâce à un système uniforme couvrant tout, des zones non Ex aux zones Ex et à l'ensemble de la production. WAGO offre également exactement ce que les planificateurs et les intégrateurs de systèmes recherchent pour des solutions spéciales.

Application de la protection contre les explosions dans la technologie d'automatisation

Utilisez le WAGO-I/O-SYSTEM 750 et le 750 XTR pour rendre les machines et les systèmes plus efficaces et plus sûrs dans les atmosphères explosibles, et ce de manière sûre, fiable et économique. Les modules des plateformes WAGO-I/O-SYSTEM 750 et 750 XTR sont conçus pour une utilisation dans les zones non explosibles et explosibles. Utilisé dans les zones dangereuses de la zone 2/22, le WAGO-I/O-SYSTEM 750 offre une connexion sûre, simple et économique aux capteurs et actionneurs des zones 0/20 et 1/21. Les modules d'E/S Ex i bleus ont été spécialement développés à cet effet. Ils forment une section à sécurité intrinsèque qui peut être intégrée dans un nœud de bus de terrain standard, offrant ainsi tous les avantages de la technologie de bus de terrain de pointe.

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Nous automatisons là où d'autres capitulent – de manière fiable, économique et jusqu'à la zone 0/20!

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Une périphérie décentralisée pour chaque application : avec plus de 500 modules d'E/S, contrôleurs programmables et coupleurs de bus de terrain, le système d'E/S déportées de WAGO offre toutes les fonctions nécessaires à vos besoins d'automatisation, quel que soit le bus de terrain utilisé.

Protection contre les explosions dans la technologie de connexion

Pour une connexion électrique sûre dans les zones potentiellement explosives, WAGO propose une large gamme de produits spécialement conçus pour une utilisation dans des conditions difficiles, en présence de gaz ou de poussière, ou dans les environnements miniers. Des applications dans l'armoire de commande aux connexions d'appareils et aux installations avec borniers, les produits WAGO répondent à toutes les normes et réduisent les coûts d'exploitation grâce à une technologie de connexion sans entretien et résistante aux vibrations.

Borniers sur rail TOPJOB® S

Borniers pour montage sur rail sans entretien avec homologation Ex e I/II

SYSTÈME X-COM®S

Conçu pour une utilisation dans des zones dangereuses avec type de protection « nA »

Bornes pour circuits imprimés

Connexion fiable à votre carte de circuit imprimé dans les zones dangereuses

Connecteurs d'épissure compacts série 221, Ex

Connecteurs d'épissure série 221 pour applications Ex

Conditionneurs de signaux, relais et alimentations électriques avec homologation Ex

Lorsque l'espace est limité : nos modules relais et conditionneurs de signaux sont non seulement conformes à la catégorie d'appareils 3 G/D, mais ils ne mesurent que 6 mm de large, ce qui les rend parfaits pour la modernisation ou la mise à niveau d'installations existantes. Ils se configurent facilement à l'aide de commutateurs DIP et résistent aux vibrations grâce à la technologie Push-in CAGE CLAMP®. WAGO propose également des alimentations électriques pour une utilisation en zones dangereuses : trois modèles de la gamme Eco avec une tension de sortie de 24 VCC et un courant de sortie allant jusqu'à 5 A sont adaptés à ces applications. Grâce aux homologations ATEX et IEC Ex, ces alimentations électriques peuvent être utilisées sans problème dans les zones dangereuses de catégorie 2.

Conditionneurs de signaux

Homologué pour la zone 2/22

Relais et optocoupleurs

Nos relais avec homologation Ex

Alimentations électriques

Découvrez nos alimentations électriques Eco, homologuées pour la zone 2

loesungen_explosionsschutz_iStock_000056635768_Medium_2000x1125.jpg

Protection contre les explosions

La protection contre les explosions fait partie des tâches légalement requises en matière de sécurité pour les ingénieurs et les planificateurs de systèmes : non seulement la sécurité des personnes est en jeu, mais les processus de production ininterrompus et la protection de l'environnement sont également essentiels.

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: