Gestion des données énergétiques

Réglage des paramètres – pas de programmation

Le système de gestion des données énergétiques WAGO, composé d'un logiciel et d'un système de commande modulaire, enregistre les données de mesure de différents médias et paramètres pour la surveillance de l'énergie et les traite en vue d'analyses, d'archivages et de rapports ultérieurs. Le logiciel détecte automatiquement les différents signaux des compteurs et des capteurs connectés et les met à disposition d'outils d'analyse énergétique supplémentaires par le biais d'un simple réglage des paramètres.

Gestion des données énergétiques de WAGO

Tous les composants en un coup d'œil

L'efficacité devient visible

Gestion des données énergétiques WAGO – simple, flexible et sécurisée

La gestion des données énergétiques WAGO offre plus que l'acquisition, le stockage et la visualisation des données. Basé sur la transparence des données et le calcul des ratios énergétiques, il permet des évaluations précises de l'efficacité et conduit à une gestion de l'énergie réussie qui adhère à la norme ISO 50001. Pour cela, aucune connaissance informatique n'est nécessaire – un simple paramétrage suffit.

Avec cette solution, les utilisateurs bénéficient d'un maximum de flexibilité, de sécurité et de confort – de la connectivité étendue des compteurs d'énergie et des systèmes à la visualisation web HTML5 indépendante de l'emplacement et du logiciel, en passant par les alarmes en cas de dépassement des limites et la connectivité intégrée au nuage. En option, des tableaux de bord modernes peuvent présenter l'évolution de l'efficacité de manière claire, traçable et indépendante de l'appareil.

MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

Votre chemin vers les économies

1. Sélectionnez le matériel nécessaire.

2. Téléchargez le logiciel «Gestion des données énergétiques WAGO » et transférez-le au contrôleur de l'application.

3. Installez le matériel.

4. Définissez les paramètres de gestion des données énergétiques.

5. Connectez-vous directement via Modbus TPC/UDP, envoyez des fichiers CSV via FTP ou FTPS, envoyez des données dans le .

Composants pour la mesure de l'énergie électrique

  • Transformateurs de courant pour la connexion d'installations électriques de différents courants nominaux

  • Composants permettant de moderniser facilement les systèmes existants

  • Prises de tension pour la mesure de la tension

  • Prises de courant et de tension combinées pour les blocs de jonction à 2 conducteurs

Dataplotter2DE.jpg

Application logicielle conviviale

  • Attribution simple de données de compteur et de capteurs spécifiques

  • Enregistrement pratique des données en fonction de vos besoins

  • Contrôle transparent du fonctionnement grâce à la visualisation des données de mesure

  • Détection automatique de la mise à niveau du matériel

energiemanagement_titel-einfache-konfiguration-und-inbetriebnahme_2000x1125.jpg

Configuration et mise en service aisées

  • Détection automatique des modules E/S connectés

  • Pages de configuration transparentes et clairement structurées

  • Aucune expérience en programmation n'est requise

2019-10-17 13_50_49-EDM2_EinstellungenMathematischesObjekt_2000x1125.jpg
EDM_Datalogger_2000x1125.jpg

Enregistrement et visualisation des données

  • Enregistrement cyclique des données pour un maximum de 80 canaux

  • Sélection pratique des points de données via le sélecteur de données

  • Exportation facile de l'aperçu des canaux enregistrés sous forme de données CSV pour documenter les points de mesure

  • Ajustez la durée de la mémoire de manière flexible

  • Visualisez les points de données configurés sous forme de graphiques linéaires ou à barres grâce au traceur de données

pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

PFC200

Le PFC200 est la plate-forme de base de l'application « Gestion des données énergétiques ».