energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung_2000x2000.jpg

Acquisition de données énergétiques : la bonne solution à chaque étape

Vous vous lancez dans la gestion de l'énergie ou vous souhaitez approfondir le sujet pour trouver d'autres sources d'économies potentielles? WAGO a la solution qu'il vous faut.

Pour notre acquisition modulaire de données énergétiques, nous nous appuyons sur un système ouvert et flexible que vous pouvez facilement installer et étendre. Peu importe que vous recherchiez une solution personnalisée ou que vous souhaitiez utiliser notre solution standard.

Notre contribution à votre efficacité énergétique :

  • Notre solution standard pour de nombreuses applications vous permet de gérer les données énergétiques sans nécessiter de connaissances en programmation.

  • Analyse du réseau : assurez le bon déroulement de votre production

  • Produits : mesure de l'énergie avec les modules de mesure de puissance triphasée

  • Développons et mettons en œuvre ensemble des solutions qui répondent à vos besoins

Acquisition modulaire de données énergétiques avec WAGO

Notre offre

Notre solution standard pour de nombreuses applications permet de gérer les données énergétiques sans nécessiter de connaissances en programmation.

La gestion des données énergétiques WAGO enregistre et gère facilement les données énergétiques sans aucune programmation et peut être mise à niveau à tout moment. Combinant du matériel préconfiguré et un logiciel convivial dans un seul et même ensemble, le système de mesure de WAGO peut être facilement intégré à la fois aux systèmes et aux technologies du bâtiment. Outre les valeurs spécifiques à l'énergie, telles que les courants ou les tensions électriques, de nombreuses autres mesures peuvent également être enregistrées, qui sont pertinentes pour les technologies industrielles et de processus ou pour les applications du bâtiment. Vous obtenez ainsi une vue d'ensemble des flux énergétiques et des processus de production de votre entreprise.

  • Paramétrage facile des entrées à l'aide de la visualisation Web : aucune programmation nécessaire

  • Ouvert et flexible : connectez n'importe quel capteur, nouveau ou existant, au système WAGO-I/O-SYSTEM

  • Visualisation intégrée

  • Dérivation simple des mesures d'efficacité basées sur notre contrôle de l'énergie

  • Base de données transparente des sources d'énergie et des facteurs d'influence pour répondre à l'évaluation énergétique selon la norme ISO 50001

  • Cybersécurité : paramètres personnalisés, de la gestion des ports au pare-feu

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

Réglage des paramètres – pas de programmation

Grâce à sa structure modulaire, le système de gestion des données énergétiques WAGO s'adaptera facilement à vos besoins et vous fournira de nouvelles informations sur les économies potentielles pour votre entreprise dans tous les domaines et à chaque étape.

Analyse du réseau : assurez le bon déroulement de votre production

Une mauvaise qualité de tension dans un réseau électrique au sein des installations de production peut entraîner de longs temps d'arrêt, une augmentation des coûts énergétiques et une usure prématurée des machines. Les harmoniques sont une cause importante d'interférences. Elles se produisent lorsque des charges ayant des caractéristiques tension-courant non linéaires ou des caractéristiques de fonctionnement non stationnaires (processus de mise en marche ou d'arrêt) sont utilisées dans un réseau électrique. De nombreux appareils, tels que les ordinateurs et les convertisseurs de fréquence, ne peuvent tolérer les tensions déformées par les harmoniques et tombent en panne. Les solutions WAGO vous permettent d'éviter de tels problèmes.

  • Contrôle détaillé du réseau : les modules de mesure de puissance triphasée de WAGO, intégrés au système WAGO-I/O-SYSTEM 750 indépendant du bus de terrain, collectent et traitent toutes les variables pertinentes d'un réseau d'alimentation triphasé.

  • Les modules de mesure de puissance triphasée WAGO peuvent être intégrés dans des systèmes préexistants.

  • Ces mesures permettent à l'opérateur d'optimiser l'alimentation d'un variateur ou d'une machine, et ainsi d'éviter les problèmes.

  • La gestion des données énergétiques WAGO est destinée à servir de base au contrôle de l'état et à la maintenance prédictive dans les usines intelligentes.

  • Une bonne base pour la gestion de la charge dans le réseau intelligent

Développons et mettons en œuvre ensemble des solutions qui répondent à vos besoins

Avez-vous besoin d'une solution de gestion des données énergétiques adaptée à vos besoins individuels et capable de s'adapter à votre situation spécifique? Pas de problème pour WAGO. Toutes les données sont collectées via le PFC200 et le WAGO-I/O-SYSTEM 750 avec une solution spécifique personnalisée pour vous. Ce processus convient aussi bien à la construction d'un nouveau système qu'à la modernisation. Nous nous appuyons sur un système ouvert et flexible pour l'acquisition des données de mesure, ce qui permet d'intégrer tous les capteurs et conditionneurs de signaux. Cette flexibilité nous permet d'intervenir dans de nombreux scénarios : les opérateurs de système, qui utilisent déjà leur propre logiciel de gestion de l'énergie, peuvent facilement augmenter la profondeur de leurs points de mesure grâce à notre solution. Mais WAGO est également le bon choix pour les entreprises qui débutent dans la gestion des données énergétiques : nos experts sont à votre disposition pour développer et mettre en œuvre une solution personnalisée avec vous. Vous atteignez ainsi rapidement et facilement votre objectif de gestion des données énergétiques. Notre solution :

  • Ouvert et flexible

  • Personnalisé

  • Évolutif

  • Économique

  • Parfait pour presque toutes les industries

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

Votre personne de contact chez WAGO